Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Fisso Su entrambi i lati Distanziatori esagonali per scheda elettronica

 (32 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.

Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763

Chiusure di blocco a rimozione facile

Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.

Colonnine distanziali

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Coni per mascheratura

Questi coni per mascheratura sono versatili grazie alla doppia possibilità di utilizzo che liu rende perfetti per una moltitudine di applicazioni. Possono essere infatti utilizzati come cappuccio per mascherare i perni esposti o come tappo per mascherare i fori. La gamma è disponibile in vari colori per una rapida identificazione della misura. I colori disponibili sono: naturale, nero, rosso, giallo, verde, blu, marrone e viola. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR1075, SR1091

Distanziali isolanti esagonali

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Distanziali non filettati esagonali

Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.

Codice Serie: SR2791

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Kit assemblaggio asta singola

Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.

Maniglie di blocco

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

Nastri biadesivi a elevata aderenza

Nastro ad alta tenuta in rotoli

I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria

Nastro ad alta tenuta pretagliato su rotolo

I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, trasparente. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. I pezzi pre-tagliati ne facilitano l'applicazione: basta staccare e attaccare. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: Trasparente: da -20F a 300F Bianco: da -20F a 240F Grigio: da -20F a 240F; Applicazioni: Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - 1 lato rimovibile - Nastro per ripiani metallici

Il nastro Duraco Metal Shelf Tape è stato testato sul campo per soddisfare le esigenze di merchandising. È un efficace nastro biadesivo in schiuma che può essere rimosso da superfici non delaminate dure senza lasciare sgradevoli residui. Specifiche: Adesivo: a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) L'adesivo sul lato dello scaffale è stato specificamente formulato per essere rimosso senza lacerazione della schiuma quando attaccato a una superficie metallica. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Fissaggio profilo portaprezzi, scaffalature in metallo, magazzino/stoccaggio: etichettatura relativa all'ubicazione, scaffali di merchandising, segnaletica per ripiano metallico

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - 1 lato rimovibile - Remo One

Remo One è un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea, espositori temporanei e permanenti, elementi grafici promozionali non riutilizzabili, shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale. I rotoli corti sono ideali per essere inseriti nei kit contenenti segnaletica promozionale o temporanea di ogni genere.

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - Permanente - Acrilico Dubl Kote

Dubl Kote acrilico è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in acrilico su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Gli adesivi in acrilico sono stabili agli UV e presentano una buona resistenza ai plastificanti. Specifiche: Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 175F. Segnaletica, segnaletica per esterno, terminali, collettori, deodoranti per ambienti, rivestimenti protettivi, montaggio specchi leggeri.

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - Permanente - Gomma Dubl Kote

Dubl Kote è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in gomma su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Progettato per aderire a molte superfici, tra cui: materiali corrugati, legno, materiali verniciati a polvere, vetro e materie plastiche a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: adesivo permanente su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 150F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Espositori temporanei, semi-permanenti e display permanenti, estrusioni in plastica, canaline per la gestione dei cavi, segnaletica, terminali, collettori, tenuta per superficie testurizzata.

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - 1 lato rimovibile - Remo One

Remo One è un nastro biadesivo permanente/rimovibile in schiuma con adesivo permanente estremamente su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, rimovibile sul lato di montaggio; Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Monouso; Applicazioni: segnaletica promozionale o temporanea. Espositori temporanei e permanenti, grafica promozionale monouso. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - Permanente - Thick Twin Stick

I blocchi in schiuma Thick Twin con adesivo permanente su entrambi i lati possono essere utilizzati per creare un effetto 3D duraturo. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Applicazioni leggere o riempimento. Aggiunge effetti 3D. Contribuisce a creare l'effetto di solidità.

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - Permanente - Twin Stick

I nastri Twin Stick sono la soluzione preferita del settore per il montaggio di espositori e segnaletica nel punto vendita. Il supporto flessibile in schiuma riempie i vuoti, consentendo l'unione di superfici irregolari. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV.

Nastro biadesivo in schiuma, in pezzi - 2 lati rimovibili - Thick Remo Two

Thick Remo Two è un blocco in schiuma biadesivo utilizzato per creare un effetto 3D. Adesivo rimovibile su entrambi i lati I nostri adesivi rimovibili si rimuovono senza lasciare tracce dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo un lungo periodo di tempo. Specifiche: Adesivo: adesivo rimovibile su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e permanenti. Grafiche promozionali non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Nastro in pellicola, in rotoli - 8606 Nastro sigillante per buste richiudibili con liner in pellicola

8606 è un nastro per uso generico per sacchetti richiudibili in polietilene/polipropilene in cui il nastro viene applicato durante la fase di produzione. Per via delle grandi differenze tra i materiali per imballaggi flessibili e la forza di adesione necessaria, si consiglia, prima dell'uso di valutare approfonditamente il nastro per tutte le possibili applicazioni.

Nastro in pellicola, in rotoli - DK Film - Gomma

La pellicola adesiva DK Film offre l'adesività di un adesivo su gomma permanente senza lo spessore del nastro in schiuma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo. Sono disponibili due spessori di adesivo per una maggiore flessibilità di applicazione: Utilizzare il nastro di 3.0 mm per progetti meno gravosi a costi contenuti. Utilizzare il nastro di 4.5 mm per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza al taglio: Estrusioni, targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, sistemi di fissaggio in plastica

Nastro in schiuma biadesivo pretagliato su rotolo - 2 lati rimovibili - Remo Two

Remo Two è un nastro in schiuma biadesivo con adesivo rimovibile su entrambi i lati. Specifiche: Adesivo: adesivo rimovibile su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F. Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Monouso; Applicazioni: segnaletica promozionale o temporanea. Imballaggi destinati ai consumatori. Grafiche promozionali non riutilizzabili. Kit non acclusi alle grafiche.

Nastro in schiuma biadesivo rimovibile - 1 lato rimovibile - Thick Remo One

Thick Remo One è un blocco in schiuma biadesivo permanente/rimovibile utilizzato per creare un effetto 3D. Un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F. Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Per applicazioni leggere o riempimento. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e semi-permanenti. Elementi grafici non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Nastro in tessuto - DSTF - Economico

Il nastro di tessuto con liner debordante è un nastro biadesivo con supporto strappabile a mano. Il nastro DSTF per uso generico è diventato lo standard del settore con un adesivo fuso a caldo a base di gomma. Specifiche: Adesivo: permanente fuso a caldo a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 50F a 122F Temperatura di esercizio: da 32F a 158F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 3 pollici. Applicazioni. Moduli continui. Buste. Grafiche leggere per uffici/commerciali. Poster

  • di 2