Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(50 categorie prodotti)
Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.
I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.
Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.
Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.
Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.
Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.
Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.
Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.
Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.
Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.
La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.
Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.
La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.
Le cerniere continue in plastica sono disponibili con montaggio con rivetti, viti, chiodi o morsetti. Offrono una forte resistenza alle sostanze chimiche, olio, solventi e acqua di mare e una resistenza alla trazione di 180N/cm. Resistono ad un ampio intervallo di temperature e vengono fornite in rotoli 15.25 in 3 diverse opzioni di colore disponibili.
Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.
La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.
Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.
Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.
Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.
Codice Serie: SR5804
I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria
I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, trasparente. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. I pezzi pre-tagliati ne facilitano l'applicazione: basta staccare e attaccare. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: Trasparente: da -20F a 300F Bianco: da -20F a 240F Grigio: da -20F a 240F; Applicazioni: Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria
I paracolpi a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Lo stelo a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.
Codice Serie: SR5807
I piedini a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Il design a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.
Codice Serie: SR5795
La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.