Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Elevata adesione al pavimento Componenti per movimento lineare

 (73 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Alberi cavi temprati

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Alberi in acciaio inossidabile 303/316

Gli alberi in acciaio inossidabile AISI 303/316 sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, robustezza e durata. Ciò garantisce che gli alberi possono tollerare condizioni difficili, quali l'elevata umidità, gli agenti chimici, la resistenza alle alte temperature, l'eccellente saldabiità e le sostanze corrosive senza comprometterne l'integrità strutturale. Pertanto, questi alberi durano di più e richiedono meno manutenzione, il che si traduce in una riduzione dei tempi di fermo e delle spese operative complessive.

I cuscinetti in ceramica dovrebbero essere utilizzati al posto delle guide lineari con sfere. Adatti per applicazioni con carichi gravosi, velocità elevate e ambienti abrasivi.

Sono utilizzati nelle apparecchiature a raggi X, per la lavorazione della carta, nei componenti meccanici e nelle apparecchiature per la lavorazione degli alimenti.

  • Possono tollerare l'elevata umidità, gli agenti chimici e le sostanze corrosive.
  • I cuscinetti in ceramica dovrebbero essere utilizzati al posto delle guide lineari a sfere.
  • Sono utilizzati nelle apparecchiature a raggi X e in quelle per la lavorazione degli alimenti.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Alberi in acciaio temprato

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale: Series Code:

Alberi in alluminio

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Series Code:

Antivibranti - Per impieghi gravosi

Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

Base cuscinetto in gomma antiscivolo

I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.

Binari guida lineare in alluminio

Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.

Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.

In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.

  • Consente un movimento lineare preciso e accurato.
  • Costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi.
  • Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Boccole a sfere lineari aperte

Queste boccole a sfere lineari aperte sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare consentendo il posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Queste sfere sono a diretto contatto con l'albero lineare, un'asta cilindrica lungo cui scorre la boccola, garantendo un attrito ridotto e un'elevata capacità di carico.

Solitamente sono utilizzate con una guida di supporto dell'albero. Possono resistere a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • Solitamente utilizzate con una guida di supporto dell'albero.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Series Code:

Boccole a sfere lineari aperte per carichi gravosi

Le boccole a sfere lineari aperte per carichi pesanti sono destinate a movimenti di alta precisione e fluidi in applicazioni complesse. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola, la cui capacità di carico è tre volte superiore a quella delle boccole lineari tradizionali e la cui durata è 27 volte maggiore, deve essere utilizzata solo con gli alberi temprati. Il loro design aperto consente di utilizzarle unitamente ai supporti dell'albero.

L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.

  • Rispetto alle boccole lineari tradizionali, questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata 27 volte maggiore.
  • Hanno un design aperto che consente di utilizzarli in combinazione con le guide di supporto dell'albero.
  • L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere.
Materiale: Acciaio nichelato, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Boccole a sfere lineari chiuse

Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:

  • Boccole a sfere lineari chiuse: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati, presenta un'elevata resistenza a usura, corrosione e urti. Questo design resistente garantisce che le boccole possano sostenere grandi carichi, velocità elevate e condizioni operative estreme senza sacrificare le prestazioni o la durata.
  • Boccole a sfere in acciaio inossidabile: questo tipo viene utilizzato con gli alberi rinforzati resistenti alla corrosione. Sono disponibili in configurazioni orientabili, aperte, doppie e in versione estesa. Queste boccole presentano un'elevata resistenza alla corrosione, sono durevoli e robuste.
  • Boccole lineari lunghe: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati. Progettate per applicazioni che richiedono un movimento lineare su corse lunghe, garantendo massime prestazioni e affidabilità.

Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Boccole a sfere lineari chiuse per carichi gravosi

Le boccole a sfere lineari chiuse per carichi pesanti sono utilizzate in applicazioni complesse e sono progettate per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Rispetto alle boccole lineari tradizionali, questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata 27 volte maggiore. Il loro autoallineamento prolunga la durata della corsa riducendo al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consentendo leggeri disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.

Il loro design chiuso protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti e sono destinate all'uso solo con alberi temprati.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.

  • Questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata di vita pari a 27 volte quella delle boccole lineari tradizionali.
  • L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere.
  • Il loro design chiuso protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Boccole a sfere lineari con flangia

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Series Code:

Boccole a sfere lineari lunghe con flangia centrale

Boccole a sfere lineari con flangia e centro lungo sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. La flangia centrale consente un facile montaggio e l'aumento della lunghezza offre maggiori capacità di carico. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura; inoltre possono sostenere carichi gravosi in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.

  • Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per applicazioni come sistemi di automazione, macchine di confezionamento alimentare e processi di produzione.
  • La flangia centrale consente un facile montaggio e la maggiore lunghezza offre capacità di carico potenziale.
Materiale: Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:

Boccole a sfere lineari orientabili

Le boccole a sfere lineari orientabili sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire il posizionamento preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Presenta una piccola scanalatura sulla lunghezza del corpo che chiude lo spazio tra la guida interna ed esterna tra le sfere e l'albero in caso di installazione in un alloggiamento stretto per eliminare il gioco.

Quando vengono installati su un albero lineare, i cuscinetti a sfera circolano tra la guida interna e quella esterna garantendo un movimento lineare fluido.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento preciso lungo un'asse lineare.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Series Code:

Carrelli flangiati - Portata standard

Questi carrelli standard flangiati sono un tipo di cuscinetto lineare utilizzato per applicazioni di movimento lineare precise e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Le guide in acciaio sono temprate a fondo per una maggiore durata e resistenza all'usura.

Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.

I carrelli saranno forniti separatamente dalle guide e montati su blocchi fittizi. Per montare il carrello sulle guide, allineare il blocco fittizio all'estremità della guida e farlo scorrere. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Le guide in acciaio sono temprate a fondo per una maggiore durata e resistenza all'usura.
  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissarlo alla parte in movimento.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli flangiati in alluminio

Questi carrelli flangiati in alluminio sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.

Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.

Funzionano bene in condizioni difficili o applicazioni di peso critiche perché sono più leggeri e resistenti alla corrosione rispetto alle versioni in acciaio. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.

  • Utili per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare.
  • Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissarlo alla parte in movimento.
  • Funzionano bene in condizioni difficili perché sono leggeri e resistenti alla corrosione.
Materiale: Alluminio; Acciaio inossidabile Series Code:

Carrelli guide lineari miniaturizzati

Questi carrelli a guide lineari miniaturizzati sono una soluzione compatta e versatile per ottenere un movimento lineare preciso in applicazioni di piccole dimensioni. Sono perfetti per le applicazioni che richiedono un posizionamento accurato e un movimento del fluido in luoghi ristretti, grazie alle loro dimensioni ridotte, o per le applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione, essendo realizzati in acciaio inossidabile.

Il design ad arco gotico a 45 di contatto delle guide garantisce capacità di carico simili in tutte le direzioni. Queste guide si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti. Possono sostenere grandi pesi, sono resistenti alla corrosione e all'usura.

I carelli vengono forniti con una guida fittizia in plastica. Si montano mettendo la guida fittizia contro l'estremità della guida reale e facendoli scorrere da una all'altra. Sono in grado di resistere a temperature comprese tra -40 C e +80 C. Vengono utilizzati in diverse applicazioni, tra cui dispositivi medici, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.

  • Si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti.
  • Il design ad arco gotico a 45 di contatto delle guide garantisce capacità di carico simili in tutte le direzioni.
  • Resistono a temperature comprese tra -40 C e +80 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Series Code:

Carrelli lineari - Chiusi

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Materiale: Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli lineari aperti con cuscinetti a sfere

Questi carrelli lineari aperti con cuscinetti a sfere sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. Devono essere utilizzati solo con alberi in acciaio temprato e i cuscinetti a sfera consentono al carrello di muoversi agevolmente lungo la guida. Sono particolarmente utili per pesi elevati e applicazioni a corsa lunga.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Il design non flangiato consente una semplice installazione compatta e l'integrazione nei sistemi esistenti. Resistono a temperature da 20 C a +80 C. Vengono comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utili per pesi elevati e applicazioni a corsa lunga.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Materiale: Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli lineari flangiati

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. È costituito da una boccola lineare in acciaio all'interno di un alloggiamento in alluminio flangiato che offre un'ampia superficie di montaggio.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

I carrelli a cuscinetti aperti sono utilizzabili solo con i supporti con guida ad asta. Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • È costituito da una boccola lineare in acciaio all'interno di un alloggiamento in alluminio flangiato che offre un'ampia superficie di montaggio.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Materiale: Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli non flangiati - Bassa portata

Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.

Il profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati.
  • Il suo profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli non flangiati - Portata standard

Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.

I carrelli sono forniti su blocchi fittizi che devono essere portati fino al bordo della guida su cui il carrello deve essere montato durante l'installazione. Far scorrere il carrello dal blocco fittizio alla rotaia per assicurarsi che non si verifichino danni. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto.
  • I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema.
Materiale: Acciaio Series Code:

Carrelli non flangiati in acciaio inossidabile

Questi carrelli non flangiati in acciaio inossidabile sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.

Grazie al basso attrito, il design non flangiato offre una maggiore superficie di contatto con la guida lineare, garantendo una maggiore stabilità e precisione nel movimento. L'assenza di flange consente inoltre una maggiore flessibilità in termini di spazio e collocazione. I fermi per le sfere nei carrelli consentono un parallelismo molto più ampio e uno sfalsamento dell'altezza della base di montaggio, permettendo un notevole disallineamento e consentendo di estrarre i carrelli dalla guida senza perdere le sfere.

La struttura è altamente resistente alla corrosione, il che li rende perfetti per l'uso in aree con umidità, sostanze chimiche o temperature rigide. Resistono a temperature da -20 C a +120 C. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.

  • Il design non flangiato consente una semplice installazione compatta e l'integrazione nei sistemi esistenti.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +120 C.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli non flangiati in alluminio

Questi carrelli non flangiati in alluminio sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente efficace per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inossidabile temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati, ma il componente mobile dell'applicazione può essere montato solo sulla parte superiore del carrello.

Essendo più leggeri e più resistenti alla corrosione dell'acciaio, possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui quelle aerospaziali, macchinari, tecnologie di movimentazione, involucri di macchine, medicali, alimentari, ecc.

  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati.
  • Sono più leggeri e più resistenti alla corrosione dell'acciaio.
  • Utili per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:

  • di 3