Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(25 categorie prodotti)
Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Le cerniere a libro con inserti filettati maschio sono delle cerniere piatte, particolarmente adatte a porte e sportelli con montaggio a filo. Queste cerniere sono anche denominate cerniere a montaggio superficiale e sono disponibili in vari materiali e dimensioni dei perni per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Le cerniere a libro o piatte in plastica trasparente vengono utilizzate per fornire supporto leggero nelle applicazioni in cui non viene esercitata alcuna sollecitazione sui fori di fissaggio delle viti né sulla rotazione angolare.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.
Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.
Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Queste fascette sono utilizzate per impieghi gravosi. Hanno una resistenza alla trazione massima di 350 libbre. La fibbia in acciaio si ancora alla cinghia in modo permanente. La fibbia è premontata su un lato della fascetta. È disponibile un utensile di installazione (WIT-HD-6). Disponibili in due materiali diversi. Fascetta in nylon ad alta resistenza, leggera ed economica. La cinghia in acetale offre un'eccellente resistenza alle intemperie e alle basse temperature, e maggiore stabilità dimensionale.
La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0
Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.
I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.
I piedini con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
I piedini di livellamento con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.
La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.
I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Piedini orientabili regolabili, realizzati in polipropilene (PP) nero con perno e sfera d'inclinazione in acciaio zincato lucido. I piedini orientabili, perfetti per le applicazioni ad angolo, possono essere regolati per l'utilizzo su pavimenti dalla superficie irregolare.
Adatti all'uso con inserti filettati.
Piedini scorrevoli con base liscia e regolabile.
I supporti di livellamento si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.