Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(74 categorie prodotti)
Le coperture per connettori per fibra ottica impediscono l'ingresso di elementi esterni, corpi estranei e sporcizia in fibre e cavi. La nostra gamma comprende cappucci antipolvere con catena in metallo di lunghezza pari a 2,5 pollici. Disponibile in diversi materiali: HDPE, PVC, acciaio inossidabile e TPE. Colori: nero, verde, naturale, rosso e bianco.
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Fornita in rotoli da 20 metri.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiale: PVC Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie:
I copribordi sono progettati per proteggere le fascette di plastica e gli angoli esposti, e aiutano a migliorare la resistenza all'impilamento. Assorbono gli urti e distribuiscono la forza in modo uniforme, garantendo una migliore protezione.
Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Codice Serie: SR2788
Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.
Il fascio si inserisce e si estrae agevolmente. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Sono disponibili in sette misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Il montaggio adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi con adesivo a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altre applicazioni con spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Può contenere 3 cavi, ad esempio i cavi del condizionatore d'aria. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi flessibili in acciaio con rivestimento in vinile rappresentano una soluzione di montaggio sicura ottimi per una gestione rapida dei cavi. Usati nel montaggio di apparecchiature elettroniche.
Codice Serie: SR2150
Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Quattro misure differenti per fasci di diverso diametro. Mantiene i cavi in posizione consentendone al tempo stesso la rimozione, se necessario. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. La parte a D del fermacavosi posiziona sotto la linguetta ad L per bloccare i cavi in posizione. Due misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Il colore trasparente distingue dagli altri questo fermacavo. Si monta facilmente e rapidamente con la base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva in gomma. Mantiene il fascio saldamente in posizione pur essendo rimovibile. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi per cavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e unitamente all'adesivo i fermacavi in PVC garantiscono un fissaggio sicuro e una semplice installazione. Si chiudono dall'alto per una maggiore stabilità del cavo. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I fermacavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e sono dotati di adesivo che assicura un fissaggio sicuro e una installazione semplice. Hanno una clip su entrambe le estremità.
Le guarnizioni di protezione dei bordi dei tubi sono fornite in un comodo rotolo. Sono ideali per proteggere il bordo di un tubo da danni e corrosione che potrebbero compromettere la qualità finale della saldatura, quando il tubo viene saldato a un altro tubo o a una flangia.
Le guarnizioni sono semplici da tagliare alla lunghezza corretta per l'applicazione, il che rappresenta un enorme vantaggio a livello di assemblaggio rispetto ad altri prodotti. La soluzione in rotolo è particolarmente adatta per le applicazioni in loco, quando si lavora sul campo.
Protegge le estremità smussate dei tubi durante la spedizione, lo stoccaggio e l'installazione in varie applicazioni del settore petrolifero e del gas.
La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.
La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.
Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.
Codice Serie: SR1525
I manicotti isolanti sono progettati per prese e fili diritti e a bandiera preassemblati. Questi isolatori si installano facilmente facendo scorrere il manicotto sulla presa e facendo scattare la chiusura manualmente.
Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.
Codice Serie: SR5448
Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.
Codice Serie: SRG0005
Il morsetto a ginocchiera manuale verticale ha un'altezza ridotta ed è provvisto di un'impugnatura imbottita; i suoi componenti sono zincati per resistere alla corrosione. L'impugnatura e la barra di compressione si spostano in direzioni opposte per garantire un'ottima capacità di tenuta.
Codice Serie: SRG0004
Le strisce per bordi creano protezioni attorno alle superfici, salvaguardando bordi e angoli affilati o delicati. Il design flessibile e irregolare permette di adattarsi a varie forme. Le strisce assorbono gli impatti e impediscono il contatto diretto con i potenziali pericoli.
Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.
Codice Serie: SR1867 ,SR5561
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare