Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.
I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.
I dadi per mascheratura sono progettati per coprire e proteggere o fori filettati e lisci. Dotati di una linguetta di tiro e lamelle che permettono di aderire alla filettatura. Possono sopportare temperature fino a +250 C.
I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.
La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.
La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.
I tappi di carta per mascheratura sono progettati per sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento superficiale. Realizzati in carta di alta qualità, offrono un'eccellente flessibilità e durata. Sono resistenti alle sostanze chimiche. Ideali per l'uso su superfici in metallo, plastica, vetro e legno.
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Le protezioni e i tappi per i bordi smussati dei tubi sono progettati per proteggere i bordi dei tubi quando vengono utilizzati insieme a una protezione in acciaio. La protezione viene fissata posizionandola sull'estremità del tubo e martellando il meccanismo di bloccaggio. Il sistema si espande, spingendo la protezione contro la superficie interna del tubo. Viene utilizzato in applicazioni come le piattaforme di perforazione petrolifera e del gas e cantieri edili.
I tappi a pressione per chiusura fori proteggono dai bordi taglienti e forniscono una protezione impermeabile per le aperture inutilizzate. IP97-compliant. Accolgono le tipiche misure metriche e PG. Una soluzione rapida che crea una finitura pulita.
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.
I tappi a rilascio rapido garantiscono una tenuta sicura dei tubi. Rimangono attaccati durante l'uso. Progettati come raccordi maschi per le serie ISO A e ISO B. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.
I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.
La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.
I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.
Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.
Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.
Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni in pollici sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.
La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni metriche sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.
La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.
Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.
I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.
I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare i fori durante il trasporto e possono essere utilizzati su prodotti in lamiera finiti, per una finitura pulita. Il tappo protegge l'operatore dai fori nella lamiera praticati dalla macchina, che contengono frammenti pericolosi sui bordi.
Il tappo può anche proteggere le filettature interne da eventuali danni durante il trasporto. Il design a foro variabile consente a ciascun pezzo di tappare una varietà di fori di lamiera di diverse dimensioni.
Si tratta di una scelta interessante se il progetto richiede la protezione di più fori ed una buona estetica generale. Solitamente sono utilizzati in una varietà di applicazioni di pannelli in lamiera, su prodotti di vari settori.
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
I tappi a rilascio laterale offrono una tenuta sicura e conveniente per diverse applicazioni. Il meccanismo di rilascio laterale consente un inserimento e una rimozione rapidi senza bisogno di attrezzi, garantendo una tenuta perfetta.
I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
I tappi di chiusura con innesto a scatto sono progettati per sigillare i fori e le aperture inutilizzati senza bisogno di fissaggi o adesivi. Il meccanismo a scatto assicura un collegamento sicuro che impedisce la rimozione accidentale, anche sotto pressione o vibrazioni. Offrono un'elevata resistenza agli urti e proteggono da polvere, umidità e agenti inquinanti. Facili da installare con una semplice spinta o uno scatto. Ideali per applicazioni nell'industria manifatturiera, elettronica ed edile.
I tappi di carta conici sono perfetti per le applicazioni di verniciatura e rivestimento a polvere. Realizzati con una miscela di materiali riciclati e vergini Sostengono temperature di esercizio fino a +205 C.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.