Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Testa quadrata Gomma

 (32 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Antivibranti - Per impieghi gravosi

Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

Antivibranti KPR

Supporti antivibrazione per macchine con alloggiamento in acciaio galvanizzato ST37 e modanatura in gomma naturale. Questi antivibranti hanno una gomma di durezza 60 Shore e la gamma comprende opzioni "anti-rottura". Questi supporti sono disponibili in varie tipologie e misure di filettatura.

Boccole in gomma

Boccola in gomma naturale e acciaio. Queste boccole sono disponibili in tre tipologie e in una serie di dimensioni per adattarsi ai diversi progetti.

Codice Serie: SR6485

Cappucci e tappi diritti per mascheratura

I cappucci e i tappi diritti per mascheratura si adattano a codoli, perni o estremità di tubi per offrire un'eccellente soluzione di mascheratura. Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non. La gamma è disponibile in vari colori per una facile identificazione della misura. I colori disponibili sono: nero, naturale, blu, verde, rosa, arancione, giallo, viola e grigio. Offriamo anche un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR1052, SR1095

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone, LDPE, TPE, TPR Colore: Grigio, Naturale, Giallo, Trasparente, Rosa, Rosso, Nero Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.

Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.

Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.

La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.

  • Materiali: Gomma siliconica 600F (316C) e EPDM 425F (218)
  • Colori: Naturale e nero
  • Durezza: Durometro (Shore A) 55 + 5


Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Cappucci per viti a brugola

I nostri cappucci per viti a brugola sono disponibili in numerosi materiali e forme, per adattarsi a usi diversi. L'uso più comune è all'interno delle unità UPS con spazio limitato in cui i cavi ad alta tensione passano vicino a teste di viti in metallo. Il cappuccio può essere applicato per evitare interferenze tra i due elementi poiché la testa della vite viene isolata. Questi cappucci proteggono anche da polvere e sporco. La nostra gamma è disponibile in polietilene a bassa densità o silicone nei colori bianco, grigio e nero.

Codice Serie: SR1628, SR1813

Cappuccio a rondella per mascheratura

Questi cappucci a rondella per mascheratura possono essere applicati come cappucci protettivi nei puntali filettati e non filettati. La rondella protegge il bordo garantendo che anche il foro sia protetto da contaminanti e danni. La nostra gamma comprende vari colori per identificare facilmente le misure: naturale, grigio, nero, verde, rosso, rosa, viola e giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure per adattarsi a numerose applicazioni.

Codice Serie: SR5756

Cilindri antivibrazioni

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Coperture elastiche per mascheratura espandibili

Le coperture espandibili per mascheratura sono un'alternativa ideale ai cappucci convenzionali in quei casi in cui la parte da coprire ha una forma inconsueta. Le coperture per mascheratura si espandono allungando l'estremità elasticizzata o sfruttando l'elasticità stessa del materiale. Il cappuccio elasticizzato ha una tenuta inferiore ed è quindi più adatto a una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio o in caso di necessità di mascheratura leggera. Questa copertura in materiale allungabile ha una tenuta maggiore sul componente ed è quindi più idoneo alle applicazioni in cui viene esercitata pressione.

Codice Serie: SR1097, SRF0019

Cuscinetti antiscivolo adesivi

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera


Codice Serie: SR5808

Dadi per mascheratura

I dadi per saldatura sono dotati di una filettatura ed è fondamentale che questa eviti di essere ricoperta da vernici a polvere o trattamenti superficiali. La nostra gamma di tappi per mascheratura con linguetta di tiro è progettata appositamente per la mascheratura di fori passanti non filettati o filettati ed è ideale per la mascheratura dei dadi per saldatura.

Questi dadi per mascheratura sono dotati di una linguetta a strappo che consente una rimozione facile e veloce. Il corpo del tappo è dotato di denti che fanno presa su una filettatura; questo assicura un accoppiamento positivo che mantiene sicuro il gruppo di mascheratura. Il materiale siliconico con cui sono fabbricati questi dadi per mascheratura è resistente agli agenti chimici e presenta un'elasticità che garantisce una migliore aderenza all'applicazione.

  • Materiale: silicone
  • Colori: nero, blu, rosso e giallo
  • Temperatura di esercizio massima: 250 C


Codice Serie: SRF0061

Dischi adesivi

Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.

  • Disponibili in vari diametri
  • Sono rimovibili


Codice Serie: SR1577

Distanziali in PVC non filettati rotondi

Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.

Codice Serie: SR2788

Inserti e paracolpi - Filettati

Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.

Codice Serie: SR5804

Paracolpi a pressione e piedini in gomma - Paracolpi

I paracolpi a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Lo stelo a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.

Codice Serie: SR5807

Paracolpi a pressione e piedini in gomma - Piedini

I piedini a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Il design a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.

Codice Serie: SR5795

Passacavi aperti - A innesto rapido

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Piedini a pressione

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB


Codice Serie: SR1573

Piedini paracolpi con montaggio a vite

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590

Piedini paracolpi con montaggio a vite - Filettati

I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.

Rondelle antivibrazioni

Fungendo da paracolpi e assorbendo le vibrazioni, i nostri distanziatori e distanziali anti-vibranti sono idonei per applicazioni in cui il movimento in macchinari fissi risulta inevitabile. Questi prodotti sono progettati per contribuire, tra l'altro, alla riduzione del rumore. In gomma di neoprene nera, 60 Shore. Rivestimento in bicromato trasparente. Resistono a temperature da -40C a 50ºC.

Supporti a più strati con perno

Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.

Codice Serie: SR5495

Tappi conici per alte temperature

I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.

Codice Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Tappi di chiusura

I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.

Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

  • di 2