Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Cerniere a frizione Viti

 (22 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

Cerniere a frizione regolabile - Con perni o fori

Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.

Piastra bloccacavo

Le piastre bloccacavo in HDPE naturale sono ideali per applicazioni come anti strappo per cablaggio elettrico.

Set di viti per rilegatura

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Viti a testa cava - Testa Torx in plastica

Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK

Viti a testa cava - Testa standard in plastica

Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.

Codice Serie: SR2012

Viti a testa esagonale - Plastica

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Viti a testa zigrinata - A taglio/Plastica

Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Codice Serie: SR1977

Viti di bloccaggio - Plastica trasparente

Elementi di fissaggio facili e veloci da inserire che si avvitano per garantire un'ulteriore serraggio.

Viti manuali - Aletta in plastica

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Viti meccaniche - Testa a fungo

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

Viti meccaniche - Testa cilindrica leggermente convessa

Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.

Viti meccaniche - Testa cilindrica smussata

Testa a disco con bordo esterno smussato

Viti meccaniche - Testa quadrata

Le viti a testa quadrata possono essere usate nelle applicazioni in cui non è possibile utilizzare viti a testa rotonda a causa di limitazioni di spazio o forma.

Viti meccaniche - Testa svasata

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Viti per rilegatura - Metallo

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondiun fissaggio rapido, facile e sicuro. I componenti maschio e femmina sono venduti separatamente

Codice Serie: SR1918

Viti per rilegatura - Plastica

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. I componenti maschio e femmina sono venduti separatamente.

Viti senza testa (grani) - Plastica con esagono incassato

Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957