Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: PE-LD, PVC, PE
Kleur: Naturel, Zwart, Wit
Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | H | Greeptype | Materiaal | Type | d | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0809 - € 0,1128 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.772 in
19.6 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
€ 0,2533 - € 0,4656 | 2182 Op voorraad |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
€ 0,0721 - € 0,0721 | 1000 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
Naturel
|
0.248 in
6.3 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
€ 0,0876 - € 0,1222 | 16000 Op voorraad |
0.917 in
23.3 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||
€ 0,0755 - € 0,1054 | 3500 Op voorraad |
0.646 in
16.4 mm
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
€ 0,3099 - € 0,5661 | 5600 Op voorraad |
2.114 in
53.7 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
1.831 in
46.5 mm
|
|||
€ 0,0755 - € 0,1054 | 1906 Op voorraad |
0.665 in
16.9 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
€ 0,0829 - € 0,1157 | 3500 Op voorraad |
0.823 in
20.9 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
|||
€ 0,0809 - € 0,1128 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.76 in
19.3 mm
|
Naturel
|
0.445 in
11.3 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
|||
€ 0,1038 - € 0,1443 | 6322 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
€ 0,0755 - € 0,1054 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.724 in
18.4 mm
|
Naturel
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
€ 0,1585 - € 0,2207 | 4150 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
|||
€ 0,2561 - € 0,4684 | 4649 Op voorraad |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturel
|
0.378 in
9.6 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
|||
€ 0,0908 - € 0,1271 | 4700 Op voorraad |
0.972 in
24.7 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||
€ 0,4557 - € 0,743 | 1335 Op voorraad |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
2.925 in
74.3 mm
|
|||
€ 0,1641 - € 0,2278 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
€ 0,0954 - € 0,133 | 16000 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.878 in
22.3 mm
|
|||
€ 0,0755 - € 0,0755 | 11296 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|||
€ 0,1641 - € 0,2278 | 1048 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
|||
€ 0,0876 - € 0,1222 | 6497 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
Zonder vingergreep
|
PE-LD
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan