Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Blauw, Geel, Naturel Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0293 - € 0,0456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0297 - € 0,0463 | 6000 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,036 - € 0,0561 | 6000 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,059 - € 0,0918 | Vraag de levertijd aan hier |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0665 - € 0,1034 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0678 - € 0,1054 | 99 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,0843 - € 0,1311 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,1039 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,013 - € 0,0203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0137 - € 0,0214 | 98 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,032 - € 0,0498 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,035 - € 0,0544 | 6098 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0586 - € 0,0912 | 6000 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0583 - € 0,0907 | 100 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0651 - € 0,1013 | Vraag de levertijd aan hier |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0638 - € 0,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0363 - € 0,0565 | 5898 Op voorraad |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0753 - € 0,1171 | 100 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.