Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, KoolstofstaalKleur: Naturel, Wit, Brandveiligheidsnorm: Series Code:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,2406 - € 2,488 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
€ 2,7353 - € 3,0263 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
€ 3,3027 - € 3,6519 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
€ 3,3609 - € 3,7392 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
€ 2,6771 - € 2,9826 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
€ 3,2591 - € 3,6374 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
€ 4,6995 - € 5,2087 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
€ 1,9787 - € 2,1969 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
€ 2,6771 - € 2,9826 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
€ 3,0408 - € 3,3755 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
€ 3,39 - € 3,7683 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
€ 3,7538 - € 4,1612 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
€ 7,4057 - € 8,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0469 - € 0,0579 | 784 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 1,7023 - € 1,8769 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
€ 1,6441 - € 1,8332 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
€ 1,9496 - € 2,1678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
€ 1,906 - € 2,1242 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
€ 1,8769 - € 2,0951 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
€ 2,517 - € 2,7789 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.