Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, KoolstofstaalKleur: Naturel, Wit, Brandveiligheidsnorm: Series Code:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,6189 - € 2,9099 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
€ 3,0408 - € 3,3755 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
€ 2,4588 - € 2,7353 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
€ 2,2115 - € 2,4588 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 2,6043 - € 2,8808 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
€ 2,648 - € 2,939 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
€ 4,6995 - € 5,2233 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
€ 4,7868 - € 5,3106 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
€ 5,2233 - € 5,8344 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 5,9653 - € 6,62 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
€ 12,76 - € 14,1713 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 9,9665 - € 11,0868 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
€ 17,7069 - € 18,6235 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
€ 2,0369 - € 2,2697 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
€ 2,7062 - € 3,0117 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
€ 1,3065 - € 3,23 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
€ 3,099 - € 3,4337 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
€ 4,3066 - € 4,7868 | Vraag de levertijd aan hier |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
€ 4,845 - € 5,3833 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 4,4812 - € 4,9759 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.