Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, KoolstofstaalKleur: Naturel, Wit, Brandveiligheidsnorm: Series Code:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,1533 - € 2,3861 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
€ 2,3424 - € 2,6189 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
€ 3,0263 - € 3,3609 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
€ 3,5355 - € 3,8993 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
€ 4,3212 - € 4,8013 | Vraag de levertijd aan hier |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
€ 4,423 - € 4,9177 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
€ 7,1438 - € 7,9441 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
€ 17,1831 - € 18,056 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
€ 40,3897 - € 40,3897 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
€ 5,0632 - € 5,6161 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
€ 5,9071 - € 6,5618 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
€ 12,047 - € 13,3856 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
€ 17,4886 - € 18,4052 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
€ 11,5524 - € 12,8327 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 1,906 - € 2,1242 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
€ 2,066 - € 2,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
€ 2,3279 - € 2,5898 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
€ 3,4046 - € 3,7974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
€ 5,6889 - € 6,3291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
€ 3,812 - € 4,2484 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.