De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiaal: LLDPE, PE, LDPE, PP Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Geel Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | D | Materiaal | Drukklasse | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,4156 - € 2,979 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
||
€ 1,4695 - € 3,1165 | 8291 Op voorraad |
Rood
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
||
€ 1,081 - € 2,4382 | 398 Op voorraad |
Blauw
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
||
€ 1,6441 - € 3,9415 | 136 Op voorraad |
Zwart
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
150
|
||
€ 1,7459 - € 3,7887 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
600
|
||
€ 1,9787 - € 20,5018 | 2377 Op voorraad |
Zwart
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
300
|
||
€ 1,3734 - € 3,4831 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
150
|
||
€ 1,4025 - € 3,2998 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
2.500 in
63.5 mm
|
LDPE
|
150
|
||
€ 3,7101 - € 8,769 | 8 Op voorraad |
Zwart
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
150
|
||
€ 34,4394 - € 34,4394 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
600
|
||
€ 2,2842 - € 4,522 | 4706 Op voorraad |
Zwart
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
900
|
||
€ 1,5859 - € 3,147 | 1249 Op voorraad |
Zwart
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
900
|
||
€ 19,9911 - € 39,5982 | 52 Op voorraad |
Zwart
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
900
|
||
€ 5,9653 - € 11,8244 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
600
|
||
€ 1,1377 - € 2,3985 | 333 Op voorraad |
Blauw
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
||
€ 1,7023 - € 4,0026 | 5088 Op voorraad |
Blauw
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
||
€ 2,0515 - € 4,8275 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
||
€ 1,0446 - € 2,4687 | 1879 Op voorraad |
Zwart
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
600
|
||
€ 2,066 - € 4,9192 | 1152 Op voorraad |
Zwart
|
3.000 in
76.2 mm
|
LDPE
|
600
|
||
€ 0,6217 - € 0,6839 | 775 Op voorraad |
Zwart
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
150
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.