Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Panel Thickness | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2764 - € 0,985 | 6436 Op voorraad |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1716 - € 0,352 | 3421 Op voorraad |
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,272 - € 0,9704 | 500 Op voorraad |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1136 - € 0,1337 | 499 Op voorraad |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,2303 - € 0,263 | 7100 Op voorraad |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2002 - € 0,2287 | 1000 Op voorraad |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,2002 - € 0,2287 | 4920 Op voorraad |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2173 - € 0,2485 | 316 Op voorraad |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2173 - € 0,2485 | 2000 Op voorraad |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,2173 - € 0,2485 | 1000 Op voorraad |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
€ 0,2173 - € 0,2485 | 1440 Op voorraad |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2216 - € 0,2514 | 48838 Op voorraad |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2499 - € 0,2858 | 1673 Op voorraad |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,2216 - € 0,2514 | 960 Op voorraad |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2216 - € 0,2514 | 3619 Op voorraad |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,2073 - € 0,2358 | 59 Op voorraad |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,2073 - € 0,2358 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2059 - € 0,2343 | 1000 Op voorraad |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,2499 - € 0,2858 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,2303 - € 0,263 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.