Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Vergrendelend Condensatorbeugel

 (144 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdekappen voor inbusschroeven

Onze afdekkappen voor inbusschroeven zijn verkrijgbaar in uiteenlopende vormen en materialen, geschikt voor tal van toepassingen. Wordt vooral gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen, als hoogspanningskabels vlakbij metalen schroefkappen liggen; dit gebeurt wanneer de ruimte beperkt is. De kap kan worden aangebracht om interferentie tussen beide te voorkomen, omdat de schroefkop geïsoleerd moet zijn. Deze kappen fungeren ook als bescherming tegen stof en vuil. Ons assortiment is verkrijgbaar in grijs, wit of zwart en is vervaardigd uit siliconen of polyethyleen van lage densiteit.



Serie: SR1628, SR1813

Afdekkapjes voor inbusschroeven

.

  • Used to conceal and protect Allen head screw from dust, dirt and damage.
  • It can help reduce noise and vibration by providing a more secure fitting.
  • Used in electronics, or furniture industries.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SR1805

Afdekkapjes voor kruiskopschroeven

Deze afdekkappen voor kruiskopschroeven van LDPE worden gebruikt om blootliggende (Phillips) kruiskopschroeven te beschermen tegen stof, vuil en beschadigingen. Ons assortiment omvat meerdere kleurenopties zoals wit, zwart en verschillende bruintinten.



Serie: SR1806

Afdekkappen

Afdekkappen, verkrijgbaar in een reeks materialen en kleurenopties. Deze duurzame afdekkappen zijn ontworpen voor de afdekking van schroefkoppen en ideaal voor decoratieve doeleinden en bieden uitstekende bescherming tegen indringen van verontreinigingen voor uiteenlopende toepassingen.



Serie: SR1811, SR1889

Afdekkappen voor Pozidrive-schroeven

Deze afdekkappen voor Pozidrive schroeven zijn ontworpen als afdekking van Pozidrive (Phillips of kruiskop)-schroeven. Deze schroefkappen zijn snel en gemakkelijk aan te brengen, beschermen de schroefkop en zorgen voor een nette afwerking van uw toepassing

Serie: SR1815

Afdekkappen voor schroeven

Deze afdekkappen voor schroeven van LDPE beschermen en bedekken schroeven in gefineerde spaanplaat. Ons assortiment is in meerdere kleuren leverbaar zoals: wit, teak en verschillende bruintinten, waardoor de kappen ideaal zijn voor tal van toepassingen en oppervlakteafwerkingen.



Serie: SR1612

Afdichtpluggen

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.



Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Afsluitbare klapvergrendeling

Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.

Serie: SR5538

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.

  • Ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
  • Met een langere totale lengte voor extra bescherming.
  • Geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRCFST, SR1078

Bedekte tapse pluggen

Bedekte tapse pluggen zijn ontworpen om een goede pasvorm te garanderen dankzij de bolle zijkanten en beschermen tegen verontreinigingen, vuil en schade. Het heeft een drukbevestiging waardoor het gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen is.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder blinde gaten, kokers, meubilair of aftakdozen. Ze zijn herbruikbaar dankzij het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, zonder de effectiviteit van de afdichting aan te tasten.

  • Materiaal: silicone
  • Kleur: grijs, geel, groen, wit, rood, zwart, roze, paars, blauw, transparant




Serie: SR5751 ,SR5752

Beschermkappen voor aandrijfassen

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.

Verkrijgbaar in een reeks materialen, lagedichtheidpolyetheen (LDPE) en flexibel polyvinylchloride (PVC). De PVC-optie biedt ook weerstand tegen scheuren en splijten.

Ons assortiment past voor DIN 748, IEC 600-72 en ISO R775.

  • Materialen: LDPE en flexibel PVC
  • Kleur: geel




Serie: SR1079

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Wordt gebruikt voor de bescherming van BSP- en UNF-draad.
  • Met een kleine flens.
  • Verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt tijdverspilling door herhalende werkzaamheden.
Materiaal: PE Kleur: Naturel Serie: SR1380

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Wit, Zwart Serie: SR1011

Bevestigingspluggen voor flensbeschermer

Bevestigingspluggen voor flensbeschermers bieden een effectieve oplossing voor het bevestigen van volledige beschermschijven en flensbeschermers voor boutgaten(beide afzonderlijk verkrijgbaar) op een pijpflensoppervlak.

Monteren gaat zó: steek de plug door de gaten op de flensbeschermer en direct in de boutgaten voor een stevige en veilige bescherming.

Het wordt aangeraden om voor elke volledige beschermschijf vier pluggen te gebruiken om de schijf stevig op de toepassing te bevestigen.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: zwart




Serie: SRFLS

Bout beschermkappen

Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.

Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

  • Beschermt bevestigingsartikelen tegen sabotage en weersinvloeden.
  • Zorgt voor een mooier afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.
  • Goede keus voor toepassingen buitenshuis.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Groen, Bruin, Grijs, Wit Serie: SR1802, SRF0074

Boutgat flensbeschermers

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Buis plug met treklip

Pluggen met centrale treklip zijn ontworpen om slanguiteinden af te dichten en af te sluiten. Ze hebben ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten. Het beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.

De interne, centraal geplaatste treklip maakt eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de plug mogelijk, waardoor het een probleemloos alternatief is. Bovendien maakt de taps toelopende vorm het mogelijk om verschillende binnendiameters af te dichten. De stevige pasvorm van de plug en de veilige afdichting voorkomen effectief dat stof, vuil en andere verontreinigingen de slang binnendringen. Dit helpt interne componenten te beschermen en zorgt voor optimale prestaties.

Vaak gebruikt voor bouw-, auto- en landbouwtoepassingen.

  • Beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.
  • Met ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten.
  • Door de taps toelopende vorm kunnen verschillende binnendiameters worden afgedicht.
Materiaal: EVA Kleur: Geel Serie: SR6111

Buiskappen voor zwaar gebruik

Deze heavy-duty kappen zijn geschikt voor nominale buismaten en zijn een betaalbare maar kwalitatief hoogwaardige optie. Ze worden gemaakt van zwart of geel polyethyleen. De inwendige ribbels zorgen voor een nauwe passing en zorgen dat opgebouwde druk wordt afgelaten. Deze kappen zijn verkrijgbaar met of zonder ventilatiegat.



Serie: SR1389

Buisrandbeschermers en -pluggen

Onze schuine-randbeschermers zijn geschikt voor gebruik met veel verschillende buisformaten. De Schuine-randbeschermers kunnen worden gecombineerd met Buispluggen in complementaire formaten voor optimale bescherming en buisafsluiting. De stalen Schuine-randbeschermer zorgt ervoor dat de buisplug stevig blijven zitten tijdens het hanteren, het vervoer en de opslag. De Schuine-randbeschermer is eenvoudig te gebruiken door hem in het buiseinde te duwen en het klemsysteem neer te slaan. De buisplug is tenminste 100 mm diep zodat de kraanhaak hierin past. Verkrijgbaar met een corrosieremmer om de pijp van binnen te beschermen tegen schade door vocht. Wij raden u aan contact op te nemen met ons kantoor om het klemsysteem dat bij uw behoeften aansluit te selecteren.



Serie: SR1360

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5795

Condensatorbeugel

Staande condensatorbeugels zijn bedoeld om op het chassis te worden geschroefd. Sterke producten die uit één stuk zijn vervaardigd. Verkrijgbaar met of zonder bevestigingshardware. Verkrijgbaar met een interne afstandhouder om de condensator bij het chassis weg te houden. Ook zonder de afstandhouder verkrijgbaar, voor doorvoertoepassingen.

DKO-pluggen met zijdelingse treklip

Gele LDPE-klempluggen zijn speciaal bedoeld om DKO-compressiefittingen (24 nippel met O-ring) te beschermen tegen schade en verontreinigingen tijdens vervoer, opslag en verwerking. De flexibele vin biedt een stevige en veilige passing in een DKO-wartelmoer en de treklip aan de zijkant zorgt voor eenvoudige verwijdering.



Serie: SR1121

Draadeindkappen

Draadeindkappen bieden bescherming bij stellingtoepassingen. Het ontwerp laat ze toe bevestigd te worden op al het blootliggende klembeslag op uw stelling.

De bescherming die deze kappen bieden helpt verwering en schade aan de stangen van de mensen die er rondom werken te voorkomen en biedt letselpreventie aan de arbeiders. Het harde materiaal dat wordt gebruikt om de kappen te produceren zorgt voor een strakke pasvorm en duurzaamheid, waar ze ook worden geplaatst.

Geproduceerd volgens industriestandaardmaten voor eenvoudige montsge en bruikbaarheid. Dit voorkomt elke nood op het meten van de stangen van uw stelling. Ze zijn verkrijgbaar met een binnendiameter van 13 mm en een geleidelijk geribbeld ontwerp dat helpt om de kap veilig op zijn plaats te houden.

  • Materiaal: lagedichtheidspolyethyleen
  • Kleur: geel




Serie: SR1048

  • van 6