Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(146 productgroepen)
Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Duimschroefknoppen met een T-greep kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de T-greep zorgt voor extra houvast.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor de uiteinden van profielen zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces. Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.
Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen, waaronder een geflensd ontwerp en een interne afdichting die zorgt voor een stevige pasvorm of opties met een ergonomische vingertreklip voor eenvoudiger verwijderen.
Deze kappen zijn eenvoudig aan te brengen. Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.
Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen met diverse gunstige eigenschappen. Siliconen is een eersteklas maskeermateriaal met hoge temperatuur- en chemische weerstand. EPDM is een gunstig geprijsde materiaaloptie met een lagere hittebestendigheid. Zowel siliconen- als EPDM-opties kunnen meerdere keren worden gebruikt. Zacht PVC is gunstiger geprijsd, biedt ook chemische weerstand, verminderde hittebestendigheid en is bedoeld voor eenmalig gebruik.
Einddopjes zijn veelzijdige doppen die op allerlei manieren kunnen worden toegepast. Ideaal voor productpresentaties, vanwege hun nette en strakke uiterlijk. Bieden bescherming van uw product, voorkomen beschadiging en binnendringen van vuil.
Het assortiment bevat een selectie aan flexibele en slijtvaste materialen, waardoor deze doppen een duurzame oplossing voor uw projectvereisten zijn. Snel en gemakkelijk te monteren met een eenvoudige drukbevestiging.
Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.
Series Code: SR1610, SR1620
Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Ons gepatenteerde quick-fit ontwerp van Ezepluggen kunnen gemakkelijk worden bevestigd met een simpele druk. De LDPE-pluggen hebben een stevige en flexibele treklip zijwaarts of in het midden voor eenvoudige verwijdering in 25 populaire draadmaten.
Series Code: SR1055
Tonvormige facebeschermers - Beschermen de flensface tegen vuil, vocht, verf en zandstralen. Het gele PE-materiaal is duurzaam en geschikt om DIN- en ANSI-flenzen te beschermen. Het tapse gedeelte zorgt voor een sterke hechting aan de kraag van de buis; er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig.
Series Code: SR1354
Onze flenskappen zijn zeer geschikt om inwendig gecoate flenzen te beschermen. Ze bieden volledige allround flensbescherming, zijn eenvoudig te monteren, duurzaam en flexibel. De flenskappen, die verkrijgbaar zijn in flexibel geel polyethyleen, zijn geschikt voor alle soorten flenzen en beschermen ook de boutgaten.
Series Code: SR1353
Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden uitstekende bescherming van toepassingen met schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen.
De kappen zijn zeer schilferbestendig en daardoor een zeer duurzaam product. de groene PVC-optie is geschikt voor gebruik in toepassingen met olie en vet.
Ons assortiment flexibele eindkappen is verkrijgbaar in uiteenlopende maten die geschikt zijn voor metrische, BSP- en UNF- schroefdraad. Deze flexicaps zijn duurzaam waardoor ze een perfecte keuze zijn voor allerlei toepassingen.
Door het aantrekkelijke vinyl-uiterlijk vormen ze een goede keuze voor afgewerkte producten. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen zoals: schroefdraadbescherming, stof- en vochtbeperking, kleurcodering van pijpen en draadeinden, maskering tijdens lakken en plateren.
Het flexibele PVC (90 Shore) -materiaal is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen en kan tot wel 15 procent verder dan de geproduceerde diameter worden uitgerekt. Het speciaal geformuleerde PVC is niet gevoelig voor weersomstandigheden, oxidatie, olie en vocht. De doppen zijn zeer vervormbaar en bieden uitstekende chemische weerstand. Ze kunnen ook op andere onderdelen van PVC worden vastgeplakt.
Ze bieden een gunstige oplossing voor eenmalig gebruik.
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Een koord waarmee twee afzonderlijke componenten kunnen worden verbonden en bevestigd. Met een stevige lus aan de ene kant en een bevestigingsgat aan de andere kant, waardoor een stevige bevestiging ontstaat om objecten te verbinden.
Het koord kan worden toegepast bij allerlei toepassingen, zoals kabels, stofkappen, sluitingen en deksels. Dubbele fixeersleuven op de bevestigingslus zorgen ervoor dat de bevestiging goed blijft zitten. Bij zware toepassingen: bevestig de lus door beide fixeersleuven voor een veilige bevestiging.
Het materiaal is zeer flexibel en kan tot drie keer de nominale lengte worden uitgerekt.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.
Onze flexibele PVC-pluggen zijn bestand tegen splijten en schilferen en zijn perfect voor het pluggen van gaten met of zonder schroefdraad. Ze bieden uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport Het assortiment is geschikt voor metrisch en UNF-schroefdraad.
Series Code: SR1070
Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Series Code: SR1046
Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.
Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.
Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Kokerpluggen bieden een effectieve en efficiënte manier om ronde buizen af te sluiten. Toepassingen zijn onder meer goede afsluiting van postbuizen en composiet containers of het afdichten van kunststof buizen.
Series Code: SR1604, SR1603
Een beschermkap voor het afdekken van leidingen, buizen en andere functies. Deze hekpaalkappen beschermen de toepassing tegen beschadigingen en binnendringen van verontreinigingen. Ze zijn vervaardigd van wit polyethyleen met hoge dichtheid.
Series Code: SRF0011
Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Een assortiment hittebestendige ringkappen dat worden toegepast als beschermkap voor einden met en zonder schroefdraad.
Hoewel het product in eerste instantie is ontwikkeld als een kap, kan de geïntegreerde ring worden gebruikt als maskering bij het gronden. Biedt tevens randbescherming waardoor het bevestigingsgat wordt afgeschermd tegen verontreinigingen en beschadigingen. Deze zeer veelzijdige maskeeroplossing kan ook omgekeerd worden gebruikt om gaten af te dichten.
Hittebestendige ringpluggen zijn verkrijgbaar in twee verschillende materialen: naturel siliconenrubber of zwart EPDM. Beiden fungeren als pluggen voor gaten met of zonder schroefdraad en maskeren ook het oppervlak rondom het gat. De combinatie van ring en plug werkt als een eenheid
Series Code: SR5754, SR1065, SR1092, SR5753
Hittebestendige trekpluggen zijn ideaal voor het maskeren van boorgaten met/of zonder schroefdraad. Door de treklip kan de plug makkelijk in een gat worden ingebracht en vooral weer worden verwijderd, ook als het gat erg nauw is. Het materiaal is flexibel en houdt rekening met lichte variaties in de te maskeren maten.
Series Code: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028, SR1067
Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.
Dit assortiment met horizontale insteekdoppen is ontworpen om in rechthoekige buizen te worden gestoken en zorgt voor een nette afwerking van de toepassing.
Klanten kunnen kiezen uit vier opties voor verschillende verbindingsconfiguraties. Dit zijn:
Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen
Type 2 heeft 1 niveau, 2 richtingen en bovendraad
Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en onderdraad
Type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 schroefdraden
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.