Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Silicone

 (22 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Trillingsdempende doorvoertules

De afstandhouders met trillingsdemping, die fungeren als een buffer en trillingen absorberen, zijn geschikt voor toepassingen waar beweging in stationaire machines onvermijdelijk is. Deze producten helpen ook met geluidsonderdrukking. Gemaakt van zwart neopreen rubber, 60 Shore. Afgewerkt met heldere dichromaat plating Bestand tegen temperaturen van -40 tot 50ºC.

Afdichtpluggen

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

  • It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening.
  • Used in electronic applications and the automotive industry.
  • Used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities.
Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA, TPR Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bedekte tapse pluggen

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Ontworpen om een goede pasvorm te garanderen dankzij de bolle zijkanten.
  • Het beschermt tegen verontreinigingen, vuil en schade.
  • Herbruikbaar dankzij het materiaal en zonder de effectiviteit van de afdichting aan te tasten.
Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Geel, Groen, Wit, Rood, Zwart, Roze, Paars, Blauw, Transparant Serie: SR5751

Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor uiteinden van profielen, zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces.

  • Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.
  • Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.
Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Uitzetbare maskeerhoezen

Uitzetbare maskeerhoezen vormen een uitstekend alternatief voor conventionele kappen wanneer de onderdelen die afgedekt moeten worden een vreemde vorm hebben. In ons assortiment vindt u hoezen van LDPE en PE die rekbaar zijn en voorzien zijn van een elastisch uiteinde. Also available in our range are silicone covers that rely on the materials natural elasticity for expansion.

De elastische doppen van LDPE en PE zorgen voor een lossere pasvorm. Hierdoor zijn ze ideaal voor algemene bescherming tijdens transport en opslag, en voor lichte maskeringsvereisten.

Daarentegen bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.

  • Speciaal ontworpen om onderdelen te beschermen tegen coatings, verf, plating of schurende behandelingen.
  • Het Best te gebruiken voor algemene bescherming tijdens transport en opslag.
  • Bestand tegen temperaturen tot 100 C voor siliconen- en LDPE-materialen en tot 60 C voor PE-materialen.
Materiaal: PE, LDPE, Silicone Kleur: Transparant, Blauw, Rood, Wit Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone Kleur: Geel, Grijs, Transparant, Roze Serie: SR5754

Beschermdoppen voor draadeind

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPR Kleur: Zwart Serie: SR1026

Hittebestendige pluggen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Kraagloze maskeerpluggen

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Hittebestendige trekpluggen

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

  • Used to mask threaded and non-threaded holes.
  • The pull tab simplifies installation and removal, allowing for smooth insertion and a secure fit.
  • Used in powder coating, sealing, automotive assembly, and electronics production.
Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskerende sterslangen

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

Een maskeeroplossing die ideaal is voor lange draadeinden en pennen, als kappen te kort zijn.

  • Flexibel en past gemakkelijk op krappe diameters.
  • Past over draadeinden, buiseinden zonder schroefdraad en onregelmatige vormen.
Materiaal: Silicone Kleur: Groen, Blauw, Wit, Geel, Rood Serie: SR1051

Rechte maskeer kappen

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die uiteenlopende maskeerprocessen ondergaan.

  • Kan ook worden gebruikt als plug om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.
  • Wordt gebruikt als bescherming van buiseinden, draadeinden en pennen.
Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Oranje, Grijs Serie: SR1052, SR1095

Maskerende slang voor rechte buizen

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.

  • Wordt op rol geleverd en kan op de gewenste lengte worden afgesneden.
  • Voegt zich naar onregelmatigheden en is herbruikbaar.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Hittebestendige ringkappen

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Hittebestendige ringkappen kunnen worden toegepast als beschermkap voor einden met en zonder schroefdraad.

  • Geïntegreerde ringmaskeringen voor gronden en randbescherming.
  • Kan ook worden omgedraaid en gebruikt om in gaten te pluggen.
Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Naturel, Paars, Geel, Zwart, Rood, Roze, Groen Serie: SR5756

Hittebestendige ringpluggen

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

  • It has an integrated washer and plug that allows them to function as a single item.
  • Can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius.
  • Used for powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.
Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Maskering voor lasmoeren

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Lasmoeren hebben een schroefdraad, en het is heel belangrijk dat deze schroefdraad geen poedercoating of oppervlaktebehandeling krijgt. Ons assortiment maskerende trekpluggen is speciaal ontworpen voor het maskeren van boorgaten met en zonder schroefdraad en is bij uitstek geschikt voor het maskeren van lasmoeren.

  • Treklip voor snelle en gemakkelijke verwijdering.
  • Het lichaam van de plug heeft tanden die een schroefdraad grijpen; dit zorgt voor een positieve pasvorm die de maskeermontage stevig vasthoudt.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Blauw, Geel, Zwart Serie: SRF0061

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Voeten met drukbevestiging

Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.

Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.

  • Beschikbaar in verschillende materialen, waaronder nylon 6/6, siliconen rubber, lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en thermoplastisch elastomeer (TPE).
  • Vormen: rechthoek, rechte hoek, rond en vierkant
  • Kleuren: zwart, bruin, grijs, naturel en transparant
  • Met UL94 HB-classificatie-opties.


Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Afdekappen voor inbusschroeven

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

  • Used for the inside of UPS boxes when high voltage cables pass close to metal screw heads.
  • Cover and protect socket head screws from dust and dirt, while providing a quick and clean finish.
  • Used in appliances, electrical applications and automotive.
Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Wordt gebruikt voor de bescherming van BSP- en UNF-draad.
  • Met een kleine flens.
  • Verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt tijdverspilling door herhalende werkzaamheden.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380