Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Vierkante kop Rubber

 (32 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdekappen voor inbusschroeven

Onze afdekkappen voor inbusschroeven zijn verkrijgbaar in uiteenlopende vormen en materialen, geschikt voor tal van toepassingen. Wordt vooral gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen, als hoogspanningskabels vlakbij metalen schroefkappen liggen; dit gebeurt wanneer de ruimte beperkt is. De kap kan worden aangebracht om interferentie tussen beide te voorkomen, omdat de schroefkop geïsoleerd moet zijn. Deze kappen fungeren ook als bescherming tegen stof en vuil. Ons assortiment is verkrijgbaar in grijs, wit of zwart en is vervaardigd uit siliconen of polyethyleen van lage densiteit.



Serie: SR1628, SR1813

Afdichtpluggen

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.



Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Bedekte tapse pluggen

Bedekte tapse pluggen zijn ontworpen om een goede pasvorm te garanderen dankzij de bolle zijkanten en beschermen tegen verontreinigingen, vuil en schade. Het heeft een drukbevestiging waardoor het gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen is.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder blinde gaten, kokers, meubilair of aftakdozen. Ze zijn herbruikbaar dankzij het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, zonder de effectiviteit van de afdichting aan te tasten.

  • Materiaal: silicone
  • Kleur: grijs, geel, groen, wit, rood, zwart, roze, paars, blauw, transparant




Serie: SR5751

Buis plug met treklip

Pluggen met centrale treklip zijn ontworpen om slanguiteinden af te dichten en af te sluiten. Ze hebben ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten. Het beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.

De interne, centraal geplaatste treklip maakt eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de plug mogelijk, waardoor het een probleemloos alternatief is. Bovendien maakt de taps toelopende vorm het mogelijk om verschillende binnendiameters af te dichten. De stevige pasvorm van de plug en de veilige afdichting voorkomen effectief dat stof, vuil en andere verontreinigingen de slang binnendringen. Dit helpt interne componenten te beschermen en zorgt voor optimale prestaties.

Vaak gebruikt voor bouw-, auto- en landbouwtoepassingen.

  • Beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.
  • Met ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten.
  • Door de taps toelopende vorm kunnen verschillende binnendiameters worden afgedicht.
Materiaal: EVA Kleur: Geel Series Code: SR6111

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5795

Easy-pull maskeerkappen

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor de uiteinden van profielen zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces. Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.

Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen, waaronder een geflensd ontwerp en een interne afdichting die zorgt voor een stevige pasvorm of opties met een ergonomische vingertreklip voor eenvoudiger verwijderen.

Deze kappen zijn eenvoudig aan te brengen. Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.

Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen met diverse gunstige eigenschappen. Siliconen is een eersteklas maskeermateriaal met hoge temperatuur- en chemische weerstand. EPDM is een gunstig geprijsde materiaaloptie met een lagere hittebestendigheid. Zowel siliconen- als EPDM-opties kunnen meerdere keren worden gebruikt. Zacht PVC is gunstiger geprijsd, biedt ook chemische weerstand, verminderde hittebestendigheid en is bedoeld voor eenmalig gebruik.

  • Materialen: siliconenrubber 316 C (600F), EPDM 218 C (425F) en zacht polyvinylchloride (PVC) 218 C (425F)
  • Kleuren: naturel, zwart en geel.
  • Hardheid: durometer (Shore A) 55 + 5 en 85 +/–2




Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Hittebestendige pluggen

Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.



Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Hittebestendige ringkappen

Een assortiment hittebestendige ringkappen dat worden toegepast als beschermkap voor einden met en zonder schroefdraad.

Hoewel het product in eerste instantie is ontwikkeld als een kap, kan de geïntegreerde ring worden gebruikt als maskering bij het gronden. Biedt tevens randbescherming waardoor het bevestigingsgat wordt afgeschermd tegen verontreinigingen en beschadigingen. Deze zeer veelzijdige maskeeroplossing kan ook omgekeerd worden gebruikt om gaten af te dichten.

  • Materiaal: silicone (55 shore A)
  • Maximumtemperatuur: 316 graden Celsius (600 graden Fahrenheit)
  • Kleuren: zwart, groen, grijs, naturel, roze, paars, rood en geel




Serie: SR5756

Hittebestendige ringpluggen

Hittebestendige ringpluggen zijn verkrijgbaar in twee verschillende materialen: naturel siliconenrubber of zwart EPDM. Beiden fungeren als pluggen voor gaten met of zonder schroefdraad en maskeren ook het oppervlak rondom het gat. De combinatie van ring en plug werkt als een eenheid



Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Hittebestendige trekpluggen

Hittebestendige trekpluggen zijn ideaal voor het maskeren van boorgaten met/of zonder schroefdraad. Door de treklip kan de plug makkelijk in een gat worden ingebracht en vooral weer worden verwijderd, ook als het gat erg nauw is. Het materiaal is flexibel en houdt rekening met lichte variaties in de te maskeren maten.



Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Inzetstukken en bumpers - Schroefdraad

Inzetstukken en buffers - getapt, kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen.

Serie: SR5804

KPR Anti-vibratie machinevoeten

Anti-vibratie machinevoeten met een ST37-behuizing van gegalvaniseerd staal en een vorm van natuurlijk rubber. Deze machinevoeten hebben een rubberhardheid van 60 shore en breukveilige opties zijn beschikbaar in het assortiment. Deze steunen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en draadmaten.

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone, LDPE, TPE, TPR Kleur: Grijs, Naturel, Geel, Transparant, Roze, Rood, Zwart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Kraagloze maskeerpluggen

Kraagloze maskeerpluggen zijn ontworpen om gaten te maskeren zonder de omliggende oppervlakken te bedekken Door de taps toelopende ringen en holle kern kunnen verschillende maten afgedekt worden met 1 plug Het profiel heeft een treklip voor eenvoudige installatie en verwijdering.



Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Maskerende slang voor rechte buizen

Temperatuurbestendige buis biedt een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, wanneer standaarddoppen te kort zijn. De buis kan indien nodig worden gebruikt met dop. De doppen kunnen worden toegepast op lange pennen en draadeinden.

Wordt op rol geleverd; de buis kan op de gewenste lengte worden gesneden. Knip de buis iets langer zodat een gemakkelijke treklip ontstaat en de buis snel kan worden verwijder. Kan ook worden gebruikt om de gatdoorgang te maskeren: gebruik de buitendiameter van de buis en trek deze door het gat.

De buis is flexibel kan voegt zich naar onregelmatigheden. Smelt niet en hardt niet uit, is herbruikbaar waardoor dit product gunstig is in verbruik.

Populaire toepassingen zijn onder andere: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.

  • Materialen: ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM) en siliconerubber (hardheid 55 shore A)
  • Kleuren: zwart, naturel en rood




Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Maskerende sterslangen

Stervormige slang is een maskeeroplossing die perfect is voor lange draadeinden en pennen, als een dop te kort is. Het stervormige profiel zorgt ervoor dat deze flexibel en gemakkelijk op nauwe diameters past

De slang is zeer flexibel en past op meerdere afmetingen. Kan gemakkelijk worden aangebracht over draadeinden, buis zonder schroefdraad of onregelmatige vormen. Goede hittebestendigheid.

  • Materiaal: silicone
  • Maximumtemperatuur: 315 graden Celsius (600 graden Fahrenheit)
  • Kleuren: blauw, groen, rood, wit en geel




Serie: SR1051

Maskering voor lasmoeren

Lasmoeren hebben een schroefdraad, en het is heel belangrijk dat deze schroefdraad geen poedercoating of oppervlaktebehandeling krijgt. Ons assortiment maskerende trekpluggen is speciaal ontworpen voor het maskeren van boorgaten met en zonder schroefdraad en is bij uitstek geschikt voor het maskeren van lasmoeren.

Deze maskerende lasmoeren hebben een treklip die snel en eenvoudig verwijderen mogelijk maakt. Het lichaam van de plug heeft tanden die een schroefdraad grijpen; dit zorgt voor een positieve pasvorm die de maskeermontage veilig houdt. Het siliconen materiaal waarin deze maskerende lasmoeren zijn gemaakt is bestand tegen chemische producten en is elastisch om te zorgen voor een betere passing in uw toepassing.

  • Materiaal: siliconen
  • Kleuren: zwart, blauw, rood en geel.
  • Maximale gebruikstemperatuur: 250˚C.




Serie: SRF0061

Open doorvoertules - Quick-Fit tules

Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.

Opschroefbare bumpervoeten - schroefdraad

Opschroefbare bumpervoeten met schroefdraad kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen.

Rechte maskeerkappen en -pluggen

Rechte kappen vormen een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens diverse markeerprocessen, zoals lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking, en processen die delen blootstellen aan hoge temperaturen. Zeer veelzijdig en ook inzetbaar als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.

Deze maskeerkappen en -pluggen kunnen worden gebruikt om draadeinden, pennen, buiseinden en andere toepassingen waarbij bescherming vereist is, te beschermen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed aanbod aan materialen en uitgebreid assortiment aan kleurenopties, waardoor ze precies voldoen aan de vereisten van uw project.

  • Materialen: ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM) en siliconerubber
  • Kleuren: zwart, blauw, groen, grijs, naturel, oranje, roze, paars en geel




Serie: SR1052, SR1095

Ronde PVC-afstandhouders zonder schroefdraad

Ronde afstandhouders zonder schroefdraad van PVC (Polyvinylchloride) voor gebruik in toepassingen waar goede elektrische isolatie en chemische weerstand vereist zijn. Dit assortiment is verkrijgbaar in lichtgrijs en in verschillende maten.

Serie: SR2788

Sandwich- en draadbevestigingen

Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.

Serie: SR5495

Schroefvoetjes

Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.

Serie: SR1590

  • van 2