Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(169 productgroepen)
Onze afdekkappen voor inbusschroeven zijn verkrijgbaar in uiteenlopende vormen en materialen, geschikt voor tal van toepassingen. Wordt vooral gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen, als hoogspanningskabels vlakbij metalen schroefkappen liggen; dit gebeurt wanneer de ruimte beperkt is. De kap kan worden aangebracht om interferentie tussen beide te voorkomen, omdat de schroefkop geïsoleerd moet zijn. Deze kappen fungeren ook als bescherming tegen stof en vuil. Ons assortiment is verkrijgbaar in grijs, wit of zwart en is vervaardigd uit siliconen of polyethyleen van lage densiteit.
Series Code: SR1628, SR1813
Deze zwarte kappen voor inbusschroeven van LDPE worden gebruikt om blootliggende inbusschroeven te beschermen tegen stof, vuil en beschadigingen. Ons assortiment wordt geleverd in een klein aantal verschillende maten voor tal van toepassingen.
Series Code: SR1805
Deze afdekkappen voor kruiskopschroeven van LDPE worden gebruikt om blootliggende (Phillips) kruiskopschroeven te beschermen tegen stof, vuil en beschadigingen. Ons assortiment omvat meerdere kleurenopties zoals wit, zwart en verschillende bruintinten.
Series Code: SR1806
Afdekkappen, verkrijgbaar in een reeks materialen en kleurenopties. Deze duurzame afdekkappen zijn ontworpen voor de afdekking van schroefkoppen en ideaal voor decoratieve doeleinden en bieden uitstekende bescherming tegen indringen van verontreinigingen voor uiteenlopende toepassingen.
Series Code: SR1811, SR2041, SR1889
Deze afdekkappen voor Pozidrive schroeven zijn ontworpen als afdekking van Pozidrive (Phillips of kruiskop)-schroeven. Deze schroefkappen zijn snel en gemakkelijk aan te brengen, beschermen de schroefkop en zorgen voor een nette afwerking van uw toepassing.
Series Code: SR1815
Deze afdekkappen voor schroeven van LDPE beschermen en bedekken schroeven in gefineerde spaanplaat. Ons assortiment is in meerdere kleuren leverbaar zoals: wit, teak en verschillende bruintinten, waardoor de kappen ideaal zijn voor tal van toepassingen en oppervlakteafwerkingen.
Series Code: SR1612
Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.
Series Code: SRF0058, SR1086, SR1750, SR6273, SR1740, SRF0001, SR6275, SR1760, SR1011, SRF0006, SR1751
Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.
Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.
Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.
Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.
Bedekte tapse pluggen zijn ontworpen om een goede pasvorm te garanderen dankzij de bolle zijkanten en beschermen tegen verontreinigingen, vuil en schade. Het heeft een drukbevestiging waardoor het gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen is.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder blinde gaten, kokers, meubilair of aftakdozen. Ze zijn herbruikbaar dankzij het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, zonder de effectiviteit van de afdichting aan te tasten.
Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.
Verkrijgbaar in een reeks materialen, lagedichtheidpolyetheen (LDPE) en flexibel polyvinylchloride (PVC). De PVC-optie biedt ook weerstand tegen scheuren en splijten.
Ons assortiment past voor DIN 748, IEC 600-72 en ISO R775.
Beschermdoppen voor draadeinden worden gebruikt voor de bescherming van BSP- en UNF-draad. Met een kleine flens voor bevestiging met een dopsleutel zonder dat de kap hoeft te worden verwijderd.
Verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt tijdverspilling door herhalende werkzaamheden. Maakt betaalbare hantering mogelijk.
Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Bevestigingspluggen voor flensbeschermers bieden een effectieve oplossing voor het bevestigen van volledige beschermschijven en flensbeschermers voor boutgaten(beide afzonderlijk verkrijgbaar) op een pijpflensoppervlak.
Monteren gaat zó: steek de plug door de gaten op de flensbeschermer en direct in de boutgaten voor een stevige en veilige bescherming.
Het wordt aangeraden om voor elke volledige beschermschijf vier pluggen te gebruiken om de schijf stevig op de toepassing te bevestigen.
Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.
Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Pluggen met centrale treklip zijn ontworpen om slanguiteinden af te dichten en af te sluiten. Ze hebben ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten. Het beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.
De interne, centraal geplaatste treklip maakt eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de plug mogelijk, waardoor het een probleemloos alternatief is. Bovendien maakt de taps toelopende vorm het mogelijk om verschillende binnendiameters af te dichten. De stevige pasvorm van de plug en de veilige afdichting voorkomen effectief dat stof, vuil en andere verontreinigingen de slang binnendringen. Dit helpt interne componenten te beschermen en zorgt voor optimale prestaties.
Vaak gebruikt voor bouw-, auto- en landbouwtoepassingen.
Deze heavy-duty kappen zijn geschikt voor nominale buismaten en zijn een betaalbare maar kwalitatief hoogwaardige optie. Ze worden gemaakt van zwart of geel polyethyleen. De inwendige ribbels zorgen voor een nauwe passing en zorgen dat opgebouwde druk wordt afgelaten. Deze kappen zijn verkrijgbaar met of zonder ventilatiegat.
Series Code: SR1389, SR1510
Onze schuine-randbeschermers zijn geschikt voor gebruik met veel verschillende buisformaten. De Schuine-randbeschermers kunnen worden gecombineerd met Buispluggen in complementaire formaten voor optimale bescherming en buisafsluiting. De stalen Schuine-randbeschermer zorgt ervoor dat de buisplug stevig blijven zitten tijdens het hanteren, het vervoer en de opslag. De Schuine-randbeschermer is eenvoudig te gebruiken door hem in het buiseinde te duwen en het klemsysteem neer te slaan. De buisplug is tenminste 100 mm diep zodat de kraanhaak hierin past. Verkrijgbaar met een corrosieremmer om de pijp van binnen te beschermen tegen schade door vocht. Wij raden u aan contact op te nemen met ons kantoor om het klemsysteem dat bij uw behoeften aansluit te selecteren.
Series Code: SR1360
Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Carrosserie pluggen worden gebruikt in de plaatverwerkende industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes. Bestand tegen temperaturen tussen -40C en +135C.
Series Code: SR1851, SR1850, SR1765
Gele LDPE-klempluggen zijn speciaal bedoeld om DKO-compressiefittingen (24 nippel met O-ring) te beschermen tegen schade en verontreinigingen tijdens vervoer, opslag en verwerking. De flexibele vin biedt een stevige en veilige passing in een DKO-wartelmoer en de treklip aan de zijkant zorgt voor eenvoudige verwijdering.
Series Code: SR1121
Deze decoratieve schroefkappen worden gebruikt om schroefgaten snel en gemakkelijk te bedekken. Ze hebben een zelfklevende achterkant en zijn verkrijgbaar in een scala aan meubelkleuren.
Series Code: SR1600
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.