Menu Procurar

Clevis Joints with Pin

Em stock

These Clevis Joints with Pin are a coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

The clevis pin is held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose. This ensures the joint's stability and integrity, even under heavy loads and stresses. If necessary, the joint can be disassembled for maintenance by withdrawing the cotter pin. This enables component inspection, lubrication, or replacement, assuring the joint's continuous performance and durability.

They are easy to install and adjust using standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • Material: Steel 1.0718 (11SMnPb30k), silver zinc plated
  • Stainless Steel (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
169 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d3 Clevis Size Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Comprar
6,90 € - 10,62 € 35 Em stock
M14
24.0
14x28
Aço
14.0
72.0
28.0
13,40 € - 20,61 € 109 Em stock
M16
26.0
16x64
Aço
16.0
115.0
64.0
42,57 € - 56,76 € 2 Em stock
M20
34.0
20x80
Aço
20.0
145.0
80.0
142,59 € - 190,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M27
48.0
28x56
Aço
28.0
148.0
56.0
100,91 € - 134,55 € 3 Em stock
M30
52.0
30x60
Aço
30.0
160.0
60.0
104,12 € - 138,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
M36
60.0
35x54
Aço
35.0
188.0
54.0
2,16 € - 3,33 € 20 Em stock
M5
9.0
5x10
Aço
5.0
26.0
10.0
1,96 € - 3,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x32
Aço
8.0
58.0
32.0
3,96 € - 6,09 € 140 Em stock
M12
20.0
12x24
Aço
12.0
62.0
24.0
  • de 9
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20192266

Intervalo de preços
20,79 € - 13,51 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

20192280

Intervalo de preços
59,30 € - 44,48 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20192365

Intervalo de preços
114,43 € - 85,82 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

20192839

Intervalo de preços
58,36 € - 37,93 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M6 6x24 24.0 Aço

20192853

Intervalo de preços
2,34 € - 1,52 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M6 6x12 12.0 Aço inoxidável 303

20192242

Intervalo de preços
9,07 € - 5,90 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20192297

Intervalo de preços
108,52 € - 81,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M6 6x12 12.0 Aço inoxidável 303

20192310

Intervalo de preços
9,84 € - 6,40 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

20192358

Intervalo de preços
56,18 € - 42,14 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço inoxidável 303

20192259

Intervalo de preços
11,76 € - 7,64 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20192273

Intervalo de preços
30,09 € - 19,56 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço inoxidável 303

20192303

Intervalo de preços
6,90 € - 4,49 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço inoxidável 303

20192235

Intervalo de preços
5,02 € - 3,26 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço inoxidável 303

20192327

Intervalo de preços
11,87 € - 7,72 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20192334

Intervalo de preços
21,54 € - 14,00 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20192341

Intervalo de preços
29,00 € - 18,85 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M6 6x12 12.0 Aço

20192846

Intervalo de preços
1,51 € - 0,98 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço

20192860

Intervalo de preços
2,34 € - 1,52 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço

20192914

Intervalo de preços
3,01 € - 1,96 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço

20192969

Intervalo de preços
5,95 € - 3,87 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço

20193027

Intervalo de preços
12,59 € - 8,18 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M18 18x36 36.0 Aço

20193089

Intervalo de preços
59,56 € - 44,67 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
União de cavilha com pino M20 20x80 80.0 Aço

20193126

Intervalo de preços
54,26 € - 40,70 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço

20193157

Intervalo de preços
106,76 € - 80,07 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M27 28x56 56.0 Aço

20193164

Intervalo de preços
190,12 € - 142,59 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M36 35x72 72.0 Aço

20193232

Intervalo de preços
168,57 € - 126,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M6 6x12 12.0 Aço

20193331

Intervalo de preços
2,70 € - 1,76 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço

20193362

Intervalo de preços
2,71 € - 1,76 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço

20193409

Intervalo de preços
3,40 € - 2,21 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço

20193447

Intervalo de preços
6,09 € - 3,96 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço

20193492

Intervalo de preços
13,07 € - 8,50 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço

20193515

Intervalo de preços
15,88 € - 10,32 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço

20193508

Intervalo de preços
13,07 € - 8,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço

20193577

Intervalo de preços
23,23 € - 15,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M27 28x56 56.0 Aço

20193645

Intervalo de preços
177,76 € - 133,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M36 35x54 54.0 Aço

20193683

Intervalo de preços
185,42 € - 139,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
União de cavilha com pino M36 35x72 72.0 Aço

20193706

Intervalo de preços
185,42 € - 139,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M5 5x20 20.0 Aço inoxidável 303

20193799

Intervalo de preços
8,23 € - 5,35 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço inoxidável 303

20193829

Intervalo de preços
14,58 € - 9,48 €

Níveis de stock
217 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20193867

Intervalo de preços
23,48 € - 15,26 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço inoxidável 303

20193942

Intervalo de preços
55,43 € - 36,03 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço inoxidável 303

20193959

Intervalo de preços
55,43 € - 36,03 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço inoxidável 303

20193966

Intervalo de preços
98,59 € - 73,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194017

Intervalo de preços
101,33 € - 76,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M5 5x20 20.0 Aço inoxidável 303

20194062

Intervalo de preços
8,99 € - 5,84 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20194147

Intervalo de preços
20,45 € - 13,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M10 10x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194161

Intervalo de preços
27,23 € - 17,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194185

Intervalo de preços
34,75 € - 22,59 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço inoxidável 303

20194246

Intervalo de preços
86,76 € - 65,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço inoxidável 303

20194277

Intervalo de preços
132,83 € - 99,62 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M6 6x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194345

Intervalo de preços
9,96 € - 6,47 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20194369

Intervalo de preços
12,95 € - 8,42 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

20194444

Intervalo de preços
61,29 € - 45,97 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M6 6x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194499

Intervalo de preços
10,31 € - 6,70 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M10 10x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194543

Intervalo de preços
29,79 € - 19,36 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194628

Intervalo de preços
114,43 € - 85,82 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M10 10x40 40.0 Aço

20193423

Intervalo de preços
4,86 € - 3,16 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço

20193485

Intervalo de preços
12,90 € - 8,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço

20193539

Intervalo de preços
20,61 € - 13,40 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço

20193584

Intervalo de preços
23,23 € - 15,10 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço

20193614

Intervalo de preços
88,20 € - 66,15 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço

20193621

Intervalo de preços
82,20 € - 61,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M30 30x60 60.0 Aço

20193676

Intervalo de preços
148,00 € - 111,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
União de cavilha com pino M36 36x72 72.0 Aço

20193713

Intervalo de preços
218,15 € - 163,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20193843

Intervalo de preços
19,16 € - 12,45 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20193850

Intervalo de preços
20,57 € - 13,37 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M10 10x40 40.0 Aço inoxidável 303

20193881

Intervalo de preços
29,61 € - 19,25 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20193904

Intervalo de preços
37,41 € - 24,32 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço inoxidável 303

20193997

Intervalo de preços
135,12 € - 101,34 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194024

Intervalo de preços
101,33 € - 76,00 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M6 6x12 12.0 Aço inoxidável 303

20194079

Intervalo de preços
10,52 € - 6,84 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço inoxidável 303

20194055

Intervalo de preços
8,38 € - 5,45 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20194123

Intervalo de preços
19,06 € - 12,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M10 10x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194154

Intervalo de preços
27,23 € - 17,70 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço inoxidável 303

20194222

Intervalo de preços
52,04 € - 39,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

20194253

Intervalo de preços
67,85 € - 50,89 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

20194260

Intervalo de preços
67,85 € - 50,89 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M5 5x20 20.0 Aço inoxidável 303

20194338

Intervalo de preços
7,06 € - 4,59 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M10 10x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194390

Intervalo de preços
26,91 € - 17,49 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194420

Intervalo de preços
38,54 € - 25,05 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M5 5x20 20.0 Aço inoxidável 303

20194482

Intervalo de preços
8,99 € - 5,84 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194574

Intervalo de preços
34,27 € - 22,28 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

20193454

Intervalo de preços
10,28 € - 6,68 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço

20193478

Intervalo de preços
12,90 € - 8,39 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço

20193522

Intervalo de preços
15,88 € - 10,32 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M20 20x80 80.0 Aço

20193591

Intervalo de preços
56,76 € - 42,57 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
União de cavilha com pino M27 28x56 56.0 Aço

20193638

Intervalo de preços
177,76 € - 133,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M30 30x60 60.0 Aço

20193669

Intervalo de preços
148,00 € - 111,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
União de cavilha com pino M27 30x54 54.0 Aço

20193652

Intervalo de preços
148,00 € - 111,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço inoxidável 303

20193782

Intervalo de preços
6,47 € - 4,21 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço inoxidável 303

20193836

Intervalo de preços
13,30 € - 8,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M10 10x40 40.0 Aço inoxidável 303

20193898

Intervalo de preços
29,61 € - 19,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20193935

Intervalo de preços
39,40 € - 25,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20193928

Intervalo de preços
39,40 € - 25,61 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço inoxidável 303

20193973

Intervalo de preços
98,59 € - 73,94 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço inoxidável 303

20194048

Intervalo de preços
255,04 € - 191,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço inoxidável 303

20194093

Intervalo de preços
14,70 € - 9,56 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço inoxidável 303

20194109

Intervalo de preços
14,70 € - 9,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20194116

Intervalo de preços
19,06 € - 12,39 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194192

Intervalo de preços
42,46 € - 27,60 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço inoxidável 303

20194239

Intervalo de preços
86,76 € - 65,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194291

Intervalo de preços
111,96 € - 83,97 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço inoxidável 303

20194314

Intervalo de preços
263,44 € - 197,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194307

Intervalo de preços
111,96 € - 83,97 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194413

Intervalo de preços
30,09 € - 19,56 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194475

Intervalo de preços
108,52 € - 81,39 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20194512

Intervalo de preços
16,24 € - 10,56 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194567

Intervalo de preços
29,00 € - 18,85 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M10 10x40 40.0 Aço

20193416

Intervalo de preços
4,86 € - 3,16 €

Níveis de stock
177 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

20193461

Intervalo de preços
10,28 € - 6,68 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço

20193546

Intervalo de preços
20,61 € - 13,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M18 18x36 36.0 Aço

20193553

Intervalo de preços
89,45 € - 67,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
União de cavilha com pino M18 18x36 36.0 Aço

20193560

Intervalo de preços
89,45 € - 67,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
União de cavilha com pino M20 20x80 80.0 Aço

20193607

Intervalo de preços
56,76 € - 42,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
União de cavilha com pino M36 35x72 72.0 Aço

20193690

Intervalo de preços
185,42 € - 139,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M36 36x72 72.0 Aço

20193720

Intervalo de preços
218,15 € - 163,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M6 6x24 24.0 Aço inoxidável 303

20193812

Intervalo de preços
10,62 € - 6,90 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M6 6x12 12.0 Aço inoxidável 303

20193805

Intervalo de preços
9,73 € - 6,32 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20193874

Intervalo de preços
23,91 € - 15,54 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20193911

Intervalo de preços
37,41 € - 24,32 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

20193980

Intervalo de preços
58,36 € - 37,93 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço inoxidável 303

20194000

Intervalo de preços
135,12 € - 101,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço inoxidável 303

20194031

Intervalo de preços
255,04 € - 191,28 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M6 6x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194086

Intervalo de preços
10,97 € - 7,13 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20194130

Intervalo de preços
20,45 € - 13,29 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194178

Intervalo de preços
34,75 € - 22,59 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194208

Intervalo de preços
42,46 € - 27,60 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço inoxidável 303

20194215

Intervalo de preços
52,04 € - 39,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço inoxidável 303

20194284

Intervalo de preços
132,83 € - 99,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço inoxidável 303

20194321

Intervalo de preços
263,44 € - 197,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20194383

Intervalo de preços
21,21 € - 13,79 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194437

Intervalo de preços
38,54 € - 25,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço inoxidável 303

20194451

Intervalo de preços
124,70 € - 93,53 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194581

Intervalo de preços
34,27 € - 22,28 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M5 5x20 20.0 Aço

20192877

Intervalo de preços
3,02 € - 1,96 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço

20192891

Intervalo de preços
2,71 € - 1,76 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

20192990

Intervalo de preços
10,28 € - 6,68 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço

20193041

Intervalo de preços
11,94 € - 7,76 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço

20193065

Intervalo de preços
19,79 € - 12,86 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço

20193058

Intervalo de preços
10,50 € - 6,83 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço

20193140

Intervalo de preços
94,33 € - 70,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
União de cavilha com pino M30 30x60 60.0 Aço

20193195

Intervalo de preços
134,55 € - 100,91 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
União de cavilha com pino M36 36x72 72.0 Aço

20193249

Intervalo de preços
168,57 € - 126,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M36 36x72 72.0 Aço

20193256

Intervalo de preços
168,57 € - 126,43 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M6 6x24 24.0 Aço

20193348

Intervalo de preços
2,30 € - 1,50 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço

20193393

Intervalo de preços
3,40 € - 2,21 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço

20192884

Intervalo de preços
2,18 € - 1,42 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço

20192907

Intervalo de preços
2,44 € - 1,59 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

20192983

Intervalo de preços
6,31 € - 4,10 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço

20193034

Intervalo de preços
18,56 € - 12,06 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M18 18x36 36.0 Aço

20193096

Intervalo de preços
59,56 € - 44,67 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço

20193102

Intervalo de preços
22,33 € - 14,51 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço

20193119

Intervalo de preços
21,61 € - 14,05 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M27 30x54 54.0 Aço

20193188

Intervalo de preços
134,55 € - 100,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
União de cavilha com pino M36 35x72 72.0 Aço

20193225

Intervalo de preços
168,57 € - 126,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
União de cavilha com pino M5 5x20 20.0 Aço

20193324

Intervalo de preços
3,47 € - 2,26 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço

20193355

Intervalo de preços
2,71 € - 1,76 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço

20193379

Intervalo de preços
3,01 € - 1,96 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço

20192976

Intervalo de preços
5,35 € - 3,48 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço

20193003

Intervalo de preços
10,23 € - 6,65 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço

20193010

Intervalo de preços
10,62 € - 6,90 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço

20193072

Intervalo de preços
20,61 € - 13,40 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M20 20x80 80.0 Aço

20193133

Intervalo de preços
56,76 € - 42,57 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
União de cavilha com pino M27 28x56 56.0 Aço

20193171

Intervalo de preços
190,12 € - 142,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    28x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M30 30x60 60.0 Aço

20193201

Intervalo de preços
134,55 € - 100,91 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Clevis Size
    30x60
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
União de cavilha com pino M36 35x54 54.0 Aço

20193218

Intervalo de preços
138,82 € - 104,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço

20193317

Intervalo de preços
3,33 € - 2,16 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço

20193386

Intervalo de preços
3,01 € - 1,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço

20193430

Intervalo de preços
6,09 € - 3,96 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0