Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Ajustável Anilhas de retenção

 (29 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeira adesiva para cabos

As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.

As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.

Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeiras ajustáveis

Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo

Ajustadores - Level Mount

Ajustadores - O ajuste de nível a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, racks eletrónicos e aplicações similares.

Anilhas cativas roscadas

Esta gama de Anilhas Cativas tem uma rosca muito fina no seu interior. Isto significa que podem ser aparafusadas, e uma vez atingida a rosca, a anilha não se separa do parafuso cativo.

Como instalar um conjunto de parafuso cativo e anilha:
1) Coloque o parafuso cativo no orifício do painel.
2) Enrosque a anilha no parafuso, para além da parte roscada do parafuso, que retém o parafuso no painel.

As anilhas são feitas em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 e AISI 316, 1.4401
  • Opções de acabamentos: óxido preto, zincado e titânio (graus 2 e 5)

Anilhas de retenção

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Clipe de fios ajustável

Disponível em 2 tipos. Prenda os cabos a um painel utilizando uma fixação de encaixe por pressão que se conecta a um painel de 3 mm. O tipo 1 tem uma fixação anti-rotação para manter a correia no lugar e impedir o movimento.

Dobradiças HVAC

As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.

Grampos de cabo - encaixe de pressão, ajustáveis

O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0

Grampos de cabo de aço flexível

Os Grampos de Aço Flexível com Revestimento em Vinil são uma solução de montagem de cabos segura para uma rápida gestão de cabos. Utilizados na montagem de equipamentos eletrónicos.

Patins - base suave/ajustável

Patins com base suave e ajustável.

Patins - inclinação ajustável.

Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.

Adequados para a utilização com os elementos roscados.

  • Os tamanhos de rosca incluem M6, M8 e M10.

Pega em T ajustável com compressão

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

Puxador em T de quarto de volta

Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).

O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.

  • Material: aço inoxidável
  • Cor: natural (prateado)
  • Classificação DIN-EN 1774

Came vendido em separado

Pés ajustáveis - não articuláveis

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Pés ajustáveis - tampa de crómio

Estes pés ajustáveis com tampa cromada são uma solução barata para aplicações ligeiras em superfícies ligeiramente irregulares, incluindo mobiliário de escritório, prateleiras, expositores de ponto de venda, armários e pequenas máquinas. São feitos de polietileno (PE) preto com tampa cromada.

Pés articulados industriais - aço inoxidável

Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.

Pés de máquina - Premium

A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.

Pés de máquina - padrão

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Pés de nivelamento de máquina

Os pés niveladores da máquina são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Pés niveladores - parafusados/baixo perfil

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.

Pés niveladores - suporte em haste/base giratória/plástico

Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rotativa de plástico

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Quarto de Volta – Manípulo em Estrela Modular

Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.

Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.

Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.

  • Cor: Natural

  • de 2