Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(148 Produtos)
As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.
Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
As capas para soldas topo a topo SAE são principalmente utilizadas em aplicações hidráulicas e pneumáticas. São tampas de proteção para utilizar em aplicações SAE de 3000 e 6000 PSI. Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE) e estão disponíveis em duas opções de cores.
A opção natural foi concebida para proteger superfícies de engate de falange dividida. O material translúcido permite que o O-Ring permaneça visível enquanto fornece proteção segura com um cordão de travamento interno.
A opção vermelha é ideal para bocais de falanges SAE. Com um intervalo de temperaturas de -30 ºC a um máximo de 50 ºC.
O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.
São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.
O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.
Clipes de cabo flexíveis com um braço para pender fios facilmente, mantendo-os acessíveis conforme necessário. Disponíveis com ou sem revestimento de vinil.
As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.
Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.
Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504
As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.
Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.
Os Tampões de Mascaramento Cónicos são uma solução versátil de mascaramento que pode ser usada como tampão ou tampa. O formato cónico permite que a peça possa ser inserida como tampão em orifícios de vários diâmetros interiores e possa também ser usada como tampa para cobrir peças de vários diâmetros exteriores. Estes tampões são ideais para uma gama de aplicações de mascaramento, incluindo revestimento a pó, eletrorevestimento, chapeamento e anodização.
A gama está disponível em diversos materiais, entre os quais o silicone premium e o EPDM, mais económico. O silicone dispõe de classificação de alta temperatura e pode ser usado múltiplas vezes. O EPDM é também reutilizável, mas apresenta uma menor resistência térmica, embora tenha uma resistência química superior.
Uma cordão concebido para ligar e fixar dois componentes separados. Apresenta um laço de fixação numa extremidade e um orifício de montagem na outra, o que proporciona uma fixação segura aos objetos a ligar.
O cordão pode acomodar uma vasta gama de aplicações, incluindo cabos, tampas contra poeiras, invólucros e tampas. As ranhuras duplas de fixação no laço de fixação ajudam a reduzir o risco de falha em aplicações com cargas pesadas. Em aplicações com cargas pesadas, basta passar o laço através das duas ranhuras de fixação para uma montagem segura.
O material é altamente flexível e pode esticar até 3 vezes o seu comprimento nominal.
Fabricados em borracha preta, estes discos são autocolantes e adequados para superfícies lisas e secas. São antiderrapantes e não deixam marcas depois de removidos.
A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.
O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.
Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.
Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo
As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.
Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.
Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:
Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos
As inserções quadradas e abobadas adicionam um acabamento atraente a produtos tubulares de alta qualidade
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.
Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.
Os botões de parafuso de polegar T podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser usados com parafusos de qualquer comprimento e o design da cabeça em T proporciona uma alavancagem extra ao apertar.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.