Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Acionado por maçaneta Fixo Manípulos em estrela

 (26 Produtos)

Lista Painel

Aneis de fixação

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.

Dobradiça externa de canto de metal

A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.

Etiquetas para chave

As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.

  • Disponíveis emoito cores sortidas, incluindo laranja, preto, roxo, branco, azul, amarelo, vermelho, verde.
  • Disponíveis emembalagem com 100 etiquetas, de origem.

Fechaduras para móveis - fechadura para armário de serviço pesado

Esta gama de fechaduras para armários tem classificação industrial para se adequar a armários grandes feitos de aço ou madeira. O design embutido cria uma superfície plana no armário. Os vários acabamentos disponíveis permitem criar um apelo estético, e a opção de chave semelhante/diferente ou sem chave providencia diferentes níveis de segurança.

Guardas e gaveta de trinco de elo rotativo padrão

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

Kit de conjuntos de haste simples

Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.

Manípulos de montagem automática

Os manípulos prontos a montar foram concebidos sem fixadores internos e permitem uma vasta gama de opções de inserção de roscas macho e fêmea. Além disso, estão disponíveis em vários estilos para se adequarem a qualquer aplicação. Estes manípulos de encaixe por pressão permitem uma grande flexibilidade em hardware standard e parafusos de cabeça de sextavada.

Pegas com trinco

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2

Placa de posicionamento

As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.

Pés de palete

Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.

O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.

Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.

  • Opções de empilhamento disponíveis.

Quarter Turn Latches - Wing Knob

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating

Quarto de Volta – Manípulo em Estrela Modular

Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.

Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.

Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.

  • Cor: Natural

Tampas contra a poeira

As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.

Trinco de came com pega giratória - mini maçaneta com orelhas

Os mini-trincos de orelhas foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com uma lingueta rotativa que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

O trinco de lingueta permite uma fixação fácil e possui um conjunto de clipes.

  • Cor: preto, cromado, natural, prateado

Trinco de compressão - botão com orelhas

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aleta são a opção ideal quando é necessária uma vedação melhorada em condições de vibração. São uma escolha popular para armários, painéis de acesso e outras aplicações de ferragens de acesso.

A nossa gama de trincos tem um design fixo e está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com 6mm de compressão predefinida para aumentar o isolamento acústico.

Os trincos requerem a utilização de cames comuns sem batentes, que são vendidos separadamente.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamentos: cromado e revestido a pó preto

Trinco de compressão - botão com orelhas/ajustável

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.

A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.

Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido com junta de borracha
  • Acabamento: revestimento a pó preto
  • Classificação DIN-EN 1774
  • Em conformidade com RoHS
  • Norma IP65

Trinco de gaveta com mola lateral

Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.

Trinco de laço com dormente

Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.

Trincos came com pega rotativa - pega em T

Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.

Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de cadeado; com chaves iguais, com chaves diferentes, com chave CH751, com chave J327 e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso

Trincos de expansão

Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.

Trincos de gaveta com guarda - plástico e borracha

Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)

Trincos de tração over centre c/ guarda

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.

Trincos quarto de volta - cadeado com maçaneta de orelhas

Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

Volantes e manípulos com orelhas - em bruto

As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.

  • de 2