Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Esfera para cima Fixo Bobinas para fibra

 (23 Produtos)

Lista Painel

Acessórios de Fibra

Os pilares de empilhamento de carretéis e separadores de fibra fabricados em nylon 6/6 com classificação UL94 V0 estão disponíveis em preto. Estes acessórios de fibra são utilizados para empilhar vários carretéis de fibra e afastar os carretéis de fibra do painel do PC.

Aneis de fixação

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.

Bobinas para fibra

A gama de gestão de fibra suporta Carretéis de fibra de baixo perfil para enrolar o excesso de fibra na placa PCB. Alguns podem ser divididos para formar uma curva controlada em torno de 90 ou 180 graus de rotação. Alguns carretéis podem ser empilhados e montados sobre a placa do PC. Fabricado em nylon natural e preto. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2.

Dobradiça externa de canto de metal

A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.

Esferas de transferência - intensidade média

Esferas com capacidade de carregar cargas pesadas, que assentam sobre muitas esferas pequenas encapsuladas num copo hemisférico. Aplicações típicas dessas esferas de transferência de serviço médio são; Movimentação de cargas e bagagens, linhas de montagem, carregamento de máquinas, sistemas de portas de correr e mesas de máquinas. Têm uma grande área de apoio, maior estabilidade e fixação de furos.

Etiquetas para chave

As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.

  • Disponíveis emoito cores sortidas, incluindo laranja, preto, roxo, branco, azul, amarelo, vermelho, verde.
  • Disponíveis emembalagem com 100 etiquetas, de origem.

Guardas e gaveta de trinco de elo rotativo padrão

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

Kit de conjuntos de haste simples

Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.

Pegas com trinco

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2

Placa de posicionamento

As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.

Pés de palete

Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.

O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.

Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.

  • Opções de empilhamento disponíveis.

Tampas contra a poeira

As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.

Transferência de esfera - baixo perfil

A gama de esferas de transferência de baixo perfil da Essentra tem uma fixação de flange e um orifício de saída para a sujidade. São lubrificados, pelo que não há necessidade de mais cuidados. Disponíveis em rolamentos de carga de aço carbono, nylon e aço inoxidável.

Transferência de esferas - Hevi-Load

As esferas de transferência Hevi-Load foram concebidas e fabricadas de acordo com padrões precisos. Oferecemos uma variedade de tamanhos de esferas que oferecem capacidade de carga de 35KG a 1000KG. Todas as unidades Hevi-Load são anticorrosivas e têm um acabamento com revestimento preto.

Transferência de esferas - esfera Euro

As esferas de transferência Euro são ideais para aplicações como: Movimentação de carga e bagagem, linhas de montagem, carregamento de máquinas, sistemas de portas deslizantes e mesas de máquinas. As unidades de transferência euro têm um copo de rolamento de aço endurecido especial, com um buraco de saída de sujidade e selo de feltro de lã. Fixadas utilizando a gama Essentra de clipes de fixação.

Transferência de esferas - mini

As mini esferas de transferência são adequadas para aplicações como: equipamento de medição, guias para pequenos movimentos lineares (por exemplo, slides de fotocopiadora), material de transferência em salas limpas e mecanismos em miniatura. Têm um sistema de rosca de aço inoxidável e podem ser fornecidos como um topo plano ou angular.

Transferência de esferas - serviços pesados

As esferas de transferência para trabalhos pesados têm uma elevada capacidade de carga e são construídas para proporcionar uma longa vida útil. Incluem um selo contra poeira e orifício de saída de sujidade para máxima eficiência e bom funcionamento.

Transferências de esfera - acionamento por mola

Tesouras, prensas e máquinas de moldagem são apenas algumas das muitas aplicações em que esferas de transferência com carga aberta podem ser utilizadas. Uma prensa, por exemplo, pode ter unidades esféricas com mola ajustadas na prensa para facilitar as unidades de esfera de carga ligadas e desligadas, fixadas na prensa para facilitar o carregamento ligado e desligado da peça de trabalho. Quando a prensa opera, as molas comprimem e as unidades esféricas afundam abaixo da superfície, deixando a peça de trabalho sobre uma base firme. Quando a pressão é liberada, as unidades de esfera sobem, permitindo que a bola role, permitindo que a peça de trabalho seja removida facilmente.

Trinco de gaveta com mola lateral

Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.

Trinco de laço com dormente

Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.

Trincos de expansão

Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.

Trincos de gaveta com guarda - plástico e borracha

Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)

Trincos de tração over centre c/ guarda

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.