Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Material: LDPE Culoare: Galben, Roșu, Albastru Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | d2 | Culoare | d3 | h | d4 | d1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,36 RON - 0,8728 RON | 7400 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
Roșu
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
1,2828 RON - 3,1141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.252 in
57.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
Roșu
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
||
2,9298 RON - 7,122 RON | 225 În stoc |
3.268 in
83.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
Roșu
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
0,665 RON - 1,4301 RON | 850 În stoc |
2.181 in
55.4 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Roșu
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,1505 RON - 0,3407 RON | 1000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Roșu
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1641 RON - 0,348 RON | 300 În stoc |
1.862 in
47.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
Roșu
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
0,7641 RON - 1,6854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Galben
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,3104 RON - 0,3756 RON | 1000 În stoc |
0.697 in
17.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,4821 RON - 0,7641 RON | 4200 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
Galben
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,399 RON - 1,399 RON | 450 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Galben
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
1,2094 RON - 2,2803 RON | 1084 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Galben
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
2,8412 RON - 6,2659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.717 in
69.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Galben
|
2.004 in
50.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
2,7443 RON - 11,363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.189 in
81.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Galben
|
2.406 in
61.1 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
||
2,8373 RON - 11,8116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.622 in
92.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
Galben
|
2.925 in
74.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
6,5452 RON - 14,4348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.252 in
108.0 mm
|
3.76 in
95.5 mm
|
Galben
|
3.61 in
91.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
||
0,5038 RON - 1,6854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Galben
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,6209 RON - 0,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Galben
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,7999 RON - 1,325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0116 RON - 1,8858 RON | 725 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
Galben
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
1,067 RON - 5,2057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Galben
|
1.858 in
47.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.