Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka | Celkový priemer | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3836 € - 0,4263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,5883 € - 0,6537 € | 32 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3959 € - 0,4399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6263 € - 0,6959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,3481 € - 0,3868 € | 840 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,978 € - 7,7533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,0701 € - 0,0779 € | 12000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1304 € - 0,1449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1053 € - 0,117 € | 270 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1299 € - 0,1443 € | 8500 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0275 € - 0,0306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,4337 € - 1,593 € | 17940 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,6362 € - 1,818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,559 € - 1,7322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,1619 € - 2,4021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
3,4892 € - 3,8768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0248 € - 0,0276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,0237 € - 0,0264 € | 51100 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0733 € - 0,0814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.