Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,1812 kr - 226,8079 kr | 40 I lager |
M8
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
7,9344 kr - 8,2691 kr | 50 I lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
10,6257 kr - 13,5262 kr | 402 I lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
10,1237 kr - 12,8708 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
13,3031 kr - 16,9426 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
19,2713 kr - 24,5423 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
20,4148 kr - 21,2375 kr | 80 I lager |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
27,5404 kr - 28,7118 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
40,8156 kr - 42,6424 kr | 8 I lager |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
45,6404 kr - 47,4532 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
56,4753 kr - 77,0296 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
67,1011 kr - 86,7071 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
Brun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
118,9329 kr - 151,089 kr | 110 I lager |
M6
|
Brun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,4762 kr - 4,6574 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,1455 kr - 5,3547 kr | 500 I lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,548 kr - 8,8966 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
18,9227 kr - 24,0822 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
10,6257 kr - 13,5262 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
14,9346 kr - 19,0064 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
18,588 kr - 19,4108 kr | 28 I lager |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.