Silindir başlı vidalar, başın görünmediği uygulamalar için elverişlidir. Bu baş tipleri silindirik bir dış kenara sahiptir
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1293 TL - 1,1293 TL | 7000 Stokta |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,7843 TL - 2,7843 TL | 11078 Stokta |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 3258 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | 700 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,562 TL - 5,562 TL | 4675 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
15,3506 TL - 15,3506 TL | 5750 Stokta |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
12,1692 TL - 12,1692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,5214 TL - 2,5214 TL | 16000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,3434 TL - 3,3434 TL | 10250 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,9659 TL - 6,131 TL | 500 Stokta |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 10000 Stokta |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 26996 Stokta |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2071 TL - 1,2071 TL | 1084 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1389 TL - 1,1389 TL | 420 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2266 TL - 1,2266 TL | 98545 Stokta |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,972 TL - 5,972 TL | 11953 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,2349 TL - 6,2349 TL | 5900 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,0059 TL - 4,0059 TL | 25359 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2071 TL - 1,2071 TL | 42870 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,3143 TL - 1,3143 TL | 249 Stokta |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.