Reunukselliset aluslevyt, joista käytetään myös nimitystä Eristysholkit tai Olakeholkit, eristävät sähköltä ja kuumuudelta kohteissa, joissa tämä on olennaista. Ne ovat eräänlaisia porrastettuja holkkeja, ja ne on valmistettu eri materiaaleista, ja niitä on eri värisiä. Ne ovat itsevoitelevia ja korroosion ja hankauksen kestäviä.
Porrastettujen aluslevyjen valikoimaan kuuluvat olakeholkit, jotka on valmistettu nailonista 6/6. Nämä nailoniset holkkialuslevyt ovat itsevoiteleva vaihtoehto, ja ne sopivat erinomaisesti kaikkeen kääntyvään tai pyörivään. Niiden kitkakerroin on alhainen, ja ne kestävät kosteutta, likaa ja useimpia kemikaaleja. Valikoimassa on lisäksi uppokantaholki, jota käytetään usein sähkö- ja tekniikan ympäristöissä ja jonka käyttöä monet kansalliset lainsäädännöt edellyttävät. Se estää sähkökorroosiota uppokantaisten ruuvien kanssa.
Kenties laaja eristysholkkien valikoimamme soveltuu paremmin projektiisi? Nämä holkit on valmistettu värittömästä nailonista 6 tai mustasta nailonista ja lasikuituyhdisteestä. Holkit estävät kosketuksen johtavien materiaalien kanssa, ennaltaehkäisevät osien vapaan tärinän ja antavat kokoonpanoille tarkan asemoinnin ja tilaa.
Nailonisten reunuksellisten aluslevyjen valikoimamme laajenee lukittuvilla ja tiivistävillä aluslevyillä. Lukitus- ja tiivistystyypit myydään erikseen. Ruuvieristeet ovat saatavilla monina eri kokoina sekä myös korkean lämpötilan malleina. Korkean lämpötilan eristeet ovat myös saatavilla polyfenyleenisulfidisina (PPS). Voit myös pysyä perusvalinnoissa ja selata laajaa reunuksellisten aluslevyjemme ja eristysaluslevyjemme valikoimaa. Niiden liekinkesto vastaa standardia UL94 V2.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Laipan ulkohalkaisija | Alustan korkeus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Pohjan ulkohalkaisija | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0352 € - 0,0435 € | 1992 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,0309 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.043 in
1.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
0,0392 € - 0,0484 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
0,0422 € - 0,0521 € | 1496 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||
0,041 € - 0,0506 € | 968 Varastossa |
0.075 in
1.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0398 € - 0,0491 € | 2500 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
0,189 € - 0,2333 € | 500 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1/2. M13
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
0,0404 € - 0,0499 € | 17892 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#10. M5
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||
0,066 € - 0,0882 € | 1580 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||||
0,0717 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.075 in
1.9 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
0,0476 € - 0,0588 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||
0,0466 € - 0,0575 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
0,0998 € - 0,1396 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
0,1084 € - 0,1506 € | 3998 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||
0,1111 € - 0,1547 € | 3316 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||
0,1169 € - 0,1629 € | 19913 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
0,1339 € - 0,1725 € | 2249 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
0,1642 € - 0,2122 € | 64 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||
0,3765 € - 0,4038 € | 3533 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.398 in
10.1 mm
|
||||
0,3192 € - 0,3406 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa