Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,111 € - 16,0756 € | 54 En stock |
PP
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
17,286 € - 34,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,8776 € - 10,7364 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Catch
|
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
9,7968 € - 19,4125 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2108 € - 5,4262 € | 32 En stock |
PS
|
Catch
|
2.126 in
54.0 mm
|
Marron
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1219449 | 1,9621 € - 4,8168 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marron
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
2,1555 € - 4,2655 € | 4 En stock |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,349 € - 5,136 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,7664 € - 13,435 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,0813 € - 6,732 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,4544 € - 6,6159 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Counterplate
|
1.929 in
49.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,741 € - 4,3235 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Catch
|
1.654 in
42.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,3766 € - 2,957 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Catch
|
2.205 in
56.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,9621 € - 4,2655 € | 46 En stock |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,1141 € - 4,1784 € | 86 En stock |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,2558 € - 8,9373 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Catch
|
1.988 in
50.5 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
11,0728 € - 25,7383 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Catch
|
3.386 in
86.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
9,3546 € - 18,542 € | 96 En stock |
PC
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,7277 € - 21,6186 € | 52 En stock |
POM
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
23,0204 € - 45,6152 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.