Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0626 € - 0,0858 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | 459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||
0,416 € - 0,433 € | 1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
0,1964 € - 0,2248 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | 6304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||
0,4048 € - 0,4366 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
0,147 € - 0,1532 € | 1804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||
0,1066 € - 0,1132 € | 16150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 20705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 32933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||
0,1965 € - 0,2058 € | 2649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0885 € - 0,1036 € | 82701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,122 € - 0,122 € | 12379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,0997 € - 0,1166 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
N-2E-19 | 0,0684 € - 0,0936 € | 17959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0,0458 € - 0,0627 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,0684 € - 0,0936 € | 2426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0458 € - 0,0627 € | 6306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0335 € - 0,0391 € | 192219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.