Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0317 € - 0,0391 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,038 € - 0,0459 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0427 € - 0,0527 € | 11979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0673 € - 0,0831 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | 9448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1575 € - 0,1945 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,2274 € - 0,2808 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1008 € - 0,1244 € | 4346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,2572 € - 0,3175 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,1575 € - 0,1945 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0283 € - 0,0349 € | 3485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 22998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0386 € - 0,0386 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0306 € - 0,0378 € | 552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0233 € - 0,0288 € | 13481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.