I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).
Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.
Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza pin | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0846 € - 0,1131 € | 123350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,086 € - 0,1147 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,0822 € - 0,1097 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,1058 € - 0,1245 € | 256479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,153 € - 0,1706 € | 20180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,1072 € - 0,1262 € | 9873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
SR-3090W | 0,086 € - 0,1147 € | 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|
0,1079 € - 0,1269 € | 13160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,1212 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,9175 € - 0,9175 € | 40624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,934 € - 0,934 € | 93023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.