Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.
Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.
Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Materiaal: LDPEKleur: Zwart, Blauw, RoodBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | Compatibel pijptype | Type | d2 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0304 - € 1,1449 | 30 Op voorraad |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
€ 0,5175 - € 0,805 | 346 Op voorraad |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
€ 1,2815 - € 1,4239 | 30 Op voorraad |
|
8.661 in
220.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
€ 0,3069 - € 0,4775 | 890 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
€ 0,1185 - € 0,1843 | Vraag de levertijd aan hier |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
1
|
|
||
€ 0,1678 - € 0,2611 | 98 Op voorraad |
|
|
|
2
|
|
||
€ 0,2105 - € 0,3274 | 2598 Op voorraad |
|
|
|
2
|
|
||
€ 0,4271 - € 0,6644 | 50 Op voorraad |
|
|
|
2
|
|
||
€ 0,2995 - € 0,4659 | 50 Op voorraad |
|
|
|
2
|
|
||
€ 0,2284 - € 0,3553 | Vraag de levertijd aan hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
|
1
|
|
||
€ 0,7183 - € 1,1174 | Vraag de levertijd aan hier |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
1
|
|
||
€ 1,2477 - € 1,3864 | Vraag de levertijd aan hier |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|
1
|
|
||
€ 1,6913 - € 1,8793 | 48 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
|
1
|
|
||
€ 1,9287 - € 2,1431 | Vraag de levertijd aan hier |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
|
1
|
|
||
€ 0,4891 - € 0,7609 | 50 Op voorraad |
|
4.311 in
109.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
€ 0,6902 - € 1,0736 | 15 Op voorraad |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
€ 1,5375 - € 1,7084 | 115 Op voorraad |
|
10.709 in
272.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
€ 0,8126 - € 0,9029 | 30 Op voorraad |
|
7.598 in
193.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
€ 0,4891 - € 0,7609 | 50 Op voorraad |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
€ 1,0304 - € 1,1449 | 25 Op voorraad |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.