Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Bevestigingsstijl | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0865 - € 0,1068 | 8400 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
€ 0,0995 - € 0,1228 | 23000 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | 28962 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | 20903 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | 335 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | 17895 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | 21000 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
€ 0,0995 - € 0,1228 | 2036 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
€ 0,0995 - € 0,1228 | 10030 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
€ 0,0995 - € 0,1228 | 58 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 0,0865 - € 0,1068 | 14026 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,0995 - € 0,1228 | 925 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
€ 0,1903 - € 0,2173 | 3837 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,2244 - € 0,2585 | 23821 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push-in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
€ 0,10 - € 0,1211 | 12144 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
MWSET2-1-01 | € 0,10 - € 0,1211 | Vraag de levertijd aan hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
|
€ 0,1082 - € 0,1308 | 2980 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Push-in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.