Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Bevestigingsstijl | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2221 - € 0,2532 | 4494 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Dennenboombevestiging
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,2895 - € 0,2895 | Vraag de levertijd aan hier |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zelfklevend
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
€ 0,1903 - € 0,2173 | 94183 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,2244 - € 0,2585 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push-in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
€ 0,1082 - € 0,1308 | 11000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Push-in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
€ 0,1082 - € 0,1308 | 7066 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
€ 0,1082 - € 0,1308 | 12705 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
||
€ 0,3136 - € 0,3577 | Vraag de levertijd aan hier |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Dennenboombevestiging
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,2542 - € 0,2897 | 24000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Zelfklevend
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,3986 - € 0,3986 | 18909 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zelfklevend
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
€ 0,3986 - € 0,3986 | 101728 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zelfklevend
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
€ 0,3986 - € 0,3986 | 6840 Op voorraad |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Zelfklevend
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
€ 0,3906 - € 0,4218 | 4039 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zelfklevend
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
€ 0,2895 - € 0,2895 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Zelfklevend
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,2895 - € 0,2895 | 8184 Op voorraad |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Zelfklevend
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
€ 0,2244 - € 0,2585 | 77267 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zelfklevend
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
€ 0,2244 - € 0,2585 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,2244 - € 0,2585 | 6393 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,10 - € 0,1211 | 35157 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Push-in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
€ 0,10 - € 0,1211 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.