Menu Procurar

Buchas para alívio de tensão

Em stock

As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.

Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.

Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Forma de cabo compatível Espessura máxima do painel Comprar
0,1575 € - 0,1659 € 4000 Em stock
13.1 mm
Plana
2.5 mm
0,1313 € - 0,1383 € 951 Em stock
12.7 mm
Plana
1.6 mm
0,2772 € - 0,2918 € 3577 Em stock
12.7 mm
Redonda
2.5 mm
0,1379 € - 0,1452 € 14611 Em stock
16.7 mm
Redonda
3.2 mm
0,0919 € - 0,0968 € 5246 Em stock
9.5 mm
Dupla
1.6 mm
0,1461 € - 0,1538 € 717 Em stock
12.9 mm
Redonda
2.5 mm
0,2198 € - 0,2313 € 2446 Em stock
12.9 mm
Redonda
4.0 mm
0,2253 € - 0,237 € 298 Em stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,3605 € - 0,3793 € 2649 Em stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,8652 € - 0,9112 € 2911 Em stock
22.2 mm
Redonda
1.6 mm
0,288 € - 0,3032 € 2789 Em stock
11.5 mm
Plana
2.5 mm
0,464 € - 0,488 € 1234 Em stock
21.6 mm
Redonda
3.2 mm
0,0909 € - 0,0957 € 15436 Em stock
9.5 mm
Plana
1.6 mm
0,1163 € - 0,1223 € 1000 Em stock
11.0 mm
Plana
2.5 mm
0,2772 € - 0,2918 € 6756 Em stock
12.7 mm
Redonda
1.6 mm
0,3653 € - 0,3845 € 1535 Em stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,2917 € - 0,307 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1122 € - 0,118 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
Dupla
1.2 mm
0,2115 € - 0,2228 € 2000 Em stock
12.9 mm
Redonda
1.6 mm
10258781 0,2253 € - 0,237 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
  • de 5
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10281512

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1919 €

Níveis de stock
10787 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10281550

Intervalo de preços
0,2351 € - 0,2234 €

Níveis de stock
6742 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 2,3 x 4,5 mm PA Preto

10281611

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,116 €

Níveis de stock
8611 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,2 - 7,4 mm PA Preto

10281482

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1551 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.2 - 7.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    13.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Preto

10281536

Intervalo de preços
0,2365 € - 0,2247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.4 - 8.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Preto

10281574

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,2916 €

Níveis de stock
1392 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    19.7 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10281635

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1353 €

Níveis de stock
8713 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.2 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 6,0 x 10,4 mm PA Preto

10281505

Intervalo de preços
0,2034 € - 0,1932 €

Níveis de stock
8968 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.0 x 10.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.3 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Preto

10281543

Intervalo de preços
0,2365 € - 0,2247 €

Níveis de stock
6656 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.4 - 8.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 2,3 x 4,5 mm PA Preto

10281581

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,116 €

Níveis de stock
11536 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,2 - 7,4 mm PA Preto

10281475

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1551 €

Níveis de stock
17472 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.2 - 7.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.8 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10281529

Intervalo de preços
0,2365 € - 0,2247 €

Níveis de stock
7685 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10281567

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1353 €

Níveis de stock
2133 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.0 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 7,1 mm PA Preto

10281628

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
6452 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 7.1 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,3 x 9,1 mm PA Preto

10541586

Intervalo de preços
0,3649 € - 0,3318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.3 x 9.1 mm
  • Comprimento da cabeça
    19.1 mm
Bucha para alívio de tensão Plana SPT PA Preto

10222225

Intervalo de preços
0,0724 € - 0,0586 €

Níveis de stock
8985 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SPT
  • Comprimento da cabeça
    14.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJT PA Preto

10222256

Intervalo de preços
0,1261 € - 0,1022 €

Níveis de stock
887 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SJT
  • Comprimento da cabeça
    16.6 mm
Bucha para alívio de tensão Plana SPT PA Preto

10222232

Intervalo de preços
0,0724 € - 0,0586 €

Níveis de stock
8988 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SPT
  • Comprimento da cabeça
    14.4 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Preto

10281642

Intervalo de preços
0,7231 € - 0,6876 €

Níveis de stock
1593 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    28.0 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10027387

Intervalo de preços
0,116 € - 0,1101 €

Níveis de stock
18970 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.4 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 4,1 x 7,6;3,8 x 7,1 mm PA Preto

10027400

Intervalo de preços
0,1659 € - 0,1575 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    4.1 x 7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.7 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Preto

10173350

Intervalo de preços
0,1383 € - 0,1313 €

Níveis de stock
951 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.7 x 7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.4 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 mm;7,4 mm PA Preto

10173398

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2772 €

Níveis de stock
3577 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 mm;7.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,26 mm PA Preto

10027448

Intervalo de preços
0,1452 € - 0,1379 €

Níveis de stock
14611 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.26 mm
  • Comprimento da cabeça
    17.3 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 2,3 x 4,5 mm PA Preto

10258682

Intervalo de preços
0,0968 € - 0,0919 €

Níveis de stock
5246 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    2.3 x 4.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 5,6 - 6,3 mm PA Preto

10258729

Intervalo de preços
0,1538 € - 0,1461 €

Níveis de stock
717 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    5.6 - 6.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Branco

10258767

Intervalo de preços
0,2313 € - 0,2198 €

Níveis de stock
2446 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258804

Intervalo de preços
0,237 € - 0,2253 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 11,0 mm PA Preto

10258842

Intervalo de preços
0,3793 € - 0,3605 €

Níveis de stock
2649 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 11.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 13,5 - 15,2 mm PA Preto

10258897

Intervalo de preços
0,9112 € - 0,8652 €

Níveis de stock
2911 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    13.5 - 15.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    22.2 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm PA Preto

10258644

Intervalo de preços
0,3032 € - 0,288 €

Níveis de stock
2789 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    13.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 10,0 - 15,2 mm PA Preto

10281673

Intervalo de preços
0,488 € - 0,464 €

Níveis de stock
1234 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    10.0 - 15.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    21.6 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 2,8 x 5,3 mm;2,3 x 4,6 mm PA Preto

10027394

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0909 €

Níveis de stock
15436 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    2.8 x 5.3 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.6 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10173343

Intervalo de preços
0,1223 € - 0,1163 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.3 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 mm;7,4 mm PA Preto

10173374

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2772 €

Níveis de stock
6756 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 mm;7.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.1 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10173411

Intervalo de preços
0,3845 € - 0,3653 €

Níveis de stock
1535 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.8 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10173435

Intervalo de preços
0,307 € - 0,2917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.8 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 - 5,6 mm PA Preto

10258705

Intervalo de preços
0,118 € - 0,1122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 - 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Branco

10258743

Intervalo de preços
0,2228 € - 0,2115 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10258781

Intervalo de preços
0,237 € - 0,2253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258828

Intervalo de preços
0,237 € - 0,2253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Branco

10258866

Intervalo de preços
0,569 € - 0,5408 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.1 - 10.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,0 mm PA Preto

10322345

Intervalo de preços
0,3511 € - 0,3339 €

Níveis de stock
10702 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.0 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.8 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda PA Preto

10322352

Intervalo de preços
0,3511 € - 0,3339 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    5.8 mm
  • Comprimento da cabeça
    13.0 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 5,0 x 10,4 mm PA Preto

10281659

Intervalo de preços
0,2034 € - 0,1932 €

Níveis de stock
12533 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    5.0 x 10.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.3 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,8 x 8,6 mm PA Preto

10027417

Intervalo de preços
0,1728 € - 0,1642 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.8 x 8.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.2 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Preto

10173367

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
1989 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.7 x 7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10173404

Intervalo de preços
0,307 € - 0,2917 €

Níveis de stock
30515 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.8 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10173428

Intervalo de preços
0,307 € - 0,2917 €

Níveis de stock
27631 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.8 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 3,0 - 4,7 mm PA Preto

10258699

Intervalo de preços
0,0968 € - 0,0919 €

Níveis de stock
1445 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 - 4.7 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Preto

10258736

Intervalo de preços
0,1494 € - 0,1419 €

Níveis de stock
4272 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258774

Intervalo de preços
0,1494 € - 0,1419 €

Níveis de stock
1226 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    7.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 - 9,2 mm PA Preto

10258811

Intervalo de preços
0,2485 € - 0,2361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 - 9.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Preto

10258859

Intervalo de preços
0,3793 € - 0,3605 €

Níveis de stock
837 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.1 - 10.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 10,5 mm PA Preto

10562598

Intervalo de preços
0,9976 € - 0,9477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    14.8 mm
Bucha para alívio de tensão Redondo/plano PA Preto

10258668

Intervalo de preços
2,3134 € - 2,1978 €

Níveis de stock
771 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redondo/plano
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 15.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    22.2 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,4 a 9,1 mm PA Preto

10258651

Intervalo de preços
0,4913 € - 0,4669 €

Níveis de stock
7324 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.4 to 9.1 mm
  • Comprimento da cabeça
    17.5 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 7,1 mm PA Preto

10281680

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0454 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 7.1 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.7 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10173336

Intervalo de preços
0,5141 € - 0,2326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.3 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3 x 7,6 mm PA Preto

10027424

Intervalo de preços
0,2545 € - 0,2418 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3 x 7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.2 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Preto

10173381

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
3732 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    19.4 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,35 mm PA Preto

10027431

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,1011 €

Níveis de stock
133288 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.35 mm
  • Comprimento da cabeça
    10.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Preto

10173442

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
4039 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    19.1 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,5 - 7,5 mm PA Preto

10258712

Intervalo de preços
0,1538 € - 0,1461 €

Níveis de stock
2747 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.5 - 7.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Preto

10258750

Intervalo de preços
0,1538 € - 0,1461 €

Níveis de stock
7239 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Branco

10258798

Intervalo de preços
0,3548 € - 0,3371 €

Níveis de stock
5622 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Branco

10258835

Intervalo de preços
0,4457 € - 0,361 €

Níveis de stock
5458 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,4 - 11,0 mm PA Preto

10258873

Intervalo de preços
0,4483 € - 0,4258 €

Níveis de stock
6207 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.4 - 11.0 mm
  • Comprimento da cabeça
    22.2 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 3,8 mm x 7,1 mm PA Preto

10258675

Intervalo de preços
0,1348 € - 0,128 €

Níveis de stock
7958 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.8 mm x 7.1 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.4 mm
Bucha para alívio de tensão Plana SPT-2;HPN PA Preto

10636190

Intervalo de preços
0,2027 € - 0,2027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SPT-2;HPN
  • Comprimento da cabeça
    12.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 0,325 - 0,360 pol. PA Preto

10363515

Intervalo de preços
0,1615 € - 0,1469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    0.325 - 0.360 in
  • Comprimento da cabeça
    16.9 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 7,6 mm PA Preto

10363478

Intervalo de preços
0,2119 € - 0,1717 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 mm PA Preto

10363508

Intervalo de preços
0,0562 € - 0,0455 €

Níveis de stock
2797 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.3 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10222270

Intervalo de preços
0,0562 € - 0,0455 €

Níveis de stock
2885 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.1 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 mm PA Preto

10363485

Intervalo de preços
0,0562 € - 0,0455 €

Níveis de stock
28370 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.3 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda Alívio de tensão PA Preto

10363560

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,239 €

Níveis de stock
3996 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    Strain Relief
  • Comprimento da cabeça
    19.3 mm
Bucha para alívio de tensão Plana Alívio de tensão PA Preto

10363461

Intervalo de preços
0,1618 € - 0,1537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    Strain Relief
  • Comprimento da cabeça
    11.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda Alívio de tensão PA Preto

10363492

Intervalo de preços
0,0839 € - 0,0797 €

Níveis de stock
72012 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    Strain Relief
  • Comprimento da cabeça
    11.3 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 5,6 - 7,4 mm PA Preto

10380369

Intervalo de preços
0,3032 € - 0,288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    5.6 - 7.4 mm
  • Largura do furo compatível
    11.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT;SJO PA Preto

10363539

Intervalo de preços
0,1323 € - 0,1258 €

Níveis de stock
26979 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SJ;SJT;SJO
  • Comprimento da cabeça
    14.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT PA Preto

10363522

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0751 €

Níveis de stock
2952 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SJ;SJT
  • Comprimento da cabeça
    15.1 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SV PA Preto

10363577

Intervalo de preços
0,1218 € - 0,1157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SV
  • Comprimento da cabeça
    17.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJTO;SJT;S;STO PA Preto

10363553

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1853 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SJTO;SJT;S;STO
  • Comprimento da cabeça
    18.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda AWN PA Preto

10363454

Intervalo de preços
0,0354 € - 0,0286 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    AWN
  • Comprimento da cabeça
    10.4 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT;SJO PA Preto

10363546

Intervalo de preços
0,1323 € - 0,1258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    SJ;SJT;SJO
  • Comprimento da cabeça
    14.7 mm