Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(29 Produtos)
As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.
As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.
Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.
Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo
Ajustadores - O ajuste de nível a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, racks eletrónicos e aplicações similares.
As pegas de display possuem dentes internos para prender os materiais de impressão com segurança para exibição de marketing e outros displays. O material flexível tem a capacidade de acomodar diferentes espessuras de impressão.
Os suportes de display estão disponíveis com ou sem uma base adesiva para reter com eficácia os materiais de impressão para marketing e outros displays. O material claro é durável e não interfere com o display.
Disponível em 2 tipos. Prenda os cabos a um painel utilizando uma fixação de encaixe por pressão que se conecta a um painel de 3 mm. O tipo 1 tem uma fixação anti-rotação para manter a correia no lugar e impedir o movimento.
As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.
O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0
Os Grampos de Aço Flexível com Revestimento em Vinil são uma solução de montagem de cabos segura para uma rápida gestão de cabos. Utilizados na montagem de equipamentos eletrónicos.
Patins com base suave e ajustável.
Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.
Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.
Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.
Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).
O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Estes pés ajustáveis com tampa cromada são uma solução barata para aplicações ligeiras em superfícies ligeiramente irregulares, incluindo mobiliário de escritório, prateleiras, expositores de ponto de venda, armários e pequenas máquinas. São feitos de polietileno (PE) preto com tampa cromada.
Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.
A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Os pés niveladores da máquina são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.
Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.
Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.