Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Autoadesivo Encaixe de pressão Inserção roscada fêmea

 (148 Produtos)

Lista Painel

Tampas flexíveis com aba de tração em vinil - alta temperatura

Tampas flexíveis para altas temperaturas com um design de patilha de puxar ergonómico para uma instalação e remoção fáceis. Adequadas para utilização em aplicações roscadas ou simples.

O design único adapta-se a uma vasta gama de aplicações e tamanhos de roscas, incluindo métrica, UNF e BSP. A gama inclui opções com design de seis lados.

  • Material: cloreto de polivinilo (PVC) flexível
  • Cor: amarelo

Tampas gás GPL

As tampas de GPL foram desenvolvidas com a indústria do GPL para ajudar a evitar fugas perigosas de gás. Estão em conformidade com o Código de Práticas da LP Gas Association 15. O seu design incorpora uma correia para ajudar a evitar perdas e facilitar a substituição. É resistente a pressões e proporciona uma vedação estanque ao gás, mesmo sob temperaturas extremas e condições adversas.

Também evita que detritos e contaminantes entrem na aplicação. É fácil de utilizar ou remover. São utilizadas em armazéns para proteger as garrafas de gás GPL, no armazenamento de aplicações, na construção civil e na indústria automóvel.

  • Material: HDPE
  • Cor: Preto

Tampas não roscadas

As nossas tampas não roscadas encontram-se disponíveis numa ampla variedade de tamanhos e são fabricadas em polietileno de baixa densidade, em azul. Ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas para cabos de utensílios de jardim

Uma tampa útil com um design de cabeça cruzada que é normalmente aplicado às pontas das canas de jardinagem, varas de metal e outras aplicações de varas.

A sua principal função é proteger a aplicação contra danos e impedir a entrada de contaminantes estranhos, bem como oferecer alguma proteção contra as intempéries.

Servem também como camada de proteção, ao taparem as pontas afiadas expostas das canas e varas com as quais os utilizadores correm o risco de entrar em contacto, resultando na prevenção de ferimentos acidentais.

Material: cloreto de polivinilo (PVC) Cores: verde e amarelo

Tampas para estacas

Uma tampa protetora para cobrir buracos em canos, tubos e outros postes e estacas. Essas tampas de vedação protegem a aplicação contra danos e entrada de sujidade. São feitas de polietileno branco de alta densidade.

Tampas para parafusos

Estas tampas para cabeça de parafuso LDPE protegem e cobrem parafusos em aglomerado de madeira folheada. A nossa gama é fornecida numa variedade de cores, incluindo; branco, teca e variações de castanho - tornando-os ideais para uma variedade de aplicações e acabamentos de superfície.

Tampas para parafusos Allen

Estas tampas roscadas para parafuso Allen LDPE pretas são usadas para ocultar e proteger os parafusos Allen expostos contra poeira, sujidade e danos. Oferecemos uma pequena seleção de opções de tamanho, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas para parafusos Pozidrive

Essas tampas de parafuso Pozidriv foram projetadas para cobrir os parafusos Pozidriv (Phillips ou cabeça cruzada). Instalação rápida e fácil, estas tampas roscadas oferecem proteção à cabeça do parafuso, além de proporcionar um acabamento limpo à sua aplicação.

Tampas redondas - vinil

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Tampas redondas de extremidade - padrão

As tampas redondas standard não são roscadas e estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos. São ideais para proteger tubos, tubos e hastes roscados ou não roscados. As tampas padrão, curtas e longas estão disponíveis. As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda com punho que garantem um ajuste firme. O design destas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

  • Material: PE, PP
  • Cor: amarelo, preto, cinzento, natural

Tampas serrilhadas macias

Estas tampas serrilhadas macias feitas de TPE são uma maneira simples e económica de proteger as roscas durante a pintura, montagem ou transporte. A tampa macia encaixa nas extremidades lisas do tubo. A nossa gama encontra-se disponível em azul e com várias opções de tamanho para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas sextavadas

A nossa gama de tampas sextavadas tem um design rígido que permite uma fácil colocação e remoção. Disponíveis em todos os tamanhos comuns de acoplamento hidráulico.

As tampas têm uma forma hexagonal, o que as torna ideais para a proteção de ligações e montagens hexagonais. No entanto, pela sua versatilidade, estas tampas também são adequadas para a proteção de componentes redondos. Isto faz com que sejam uma escolha flexível e económica para uma grande variedade de projetos.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Natural

Tampas-colares

Os tampões de anel apresentam um design autorroscante que os torna fáceis de instalar. Sendo extremamente duráveis devido à sua parede espessa, são difíceis de deslocar e oferecem uma ligação segura.

Concebidos para proteger o seu equipamento contra poeiras, detritos e outros elementos externos. Ideais para tratamento com jato de areia e outras aplicações nos setores da construção civil e automóvel.

  • Material: LDPE
  • Cor: Laranja

Tampão de pressão

Os tampões de pressão são uma opção versátil para tapar furos ou orifícios durante o transporte, processo de pintura ou num produto acabado. Estes tampões LDPE protegem o operador contra as superfícies irregulares de furos cortados. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas. Adicionalmente, os tampões podem ser utilizados para ocultar e proteger furos durante um processo de pintura a baixa temperatura. Disponíveis com cabeça chata ou abobadada, estes tampões também se encontram disponíveis em várias cores, podendo assim ser utilizados para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Estes tampões têm como vantagem serem simples de aplicar, bastando pressioná-los.

Tampão de ventilação

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Tampão para mangueira com patilha central

Os nossos conectores de mangueira pull tab apresentam uma grande aba de puxar que permite fácil remoção. As Tampas da Mangueira de Tração são ideais para conectar as mangueiras hidráulicas e possuem nervuras que proporcionam um encaixe confortável sem esticar a mangueira. O material de EVA amarelo nos tampões para mangueira com aba de puxar fornece boa resistência à tração, tenacidade e flexibilidade aumentada

Tampão push in blanking cable

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Tampões cegos

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Tampões cegos abobados

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Tampões com puxador lateral

Os Side Pull Plugs protegem os componentes roscados ou lisos e apresentam uma aba de puxar lateral para remoção rápida. O design cónico permite que cada tamanho se ajuste a vários diâmetros internos, resistindo a produtos químicos e contaminantes.

Tampões cónicos cobertos

Os tampões cónicos com cobertura foram concebidos para garantir um encaixe seguro devido às suas laterais convexas e para proteger contra contaminantes, detritos e danos. Apresentam um estilo de encaixe por pressão que facilita a sua utilização e remoção.

São utilizados em diversas aplicações, como orifícios não passantes, tubos, móveis ou caixas elétricas. São reutilizáveis graças ao material com que são construídos, sem afetar a eficácia da vedação.

  • Material: silicone
  • Cor: Cinzento, amarelo, verde, branco, vermelho, preto, rosa, roxo, azul, transparente

Tampões cónicos de alta temperatura

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Os tampões de encaixe rápido têm uma única volta, proporcionando um ajuste justo quando colocados na posição. O tampão é projetado com uma aba central para permitir uma forte aderência para o aperto e fácil remoção. A gama é adequada para roscas métricas, BSP e UNF.

Tampões de chapa metálica

Os tampões de chapa metálica, também conhecidos como tampões de furo, são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos criados, associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte. Disponível em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados sem necessidade de fixação e são facilmente removidos.

  • de 6