Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material carcasă | Mecanismul zăvorului | Lungime totală | Culoare | Tip montare | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,3208 RON - 32,3983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PBT
|
Oprire
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,3213 RON - 31,8398 RON | 5 În stoc |
PA
|
Counterplate
|
1.929 in
49.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,0776 RON - 20,8075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
1.654 in
42.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,9665 RON - 12,4999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PS
|
Oprire
|
2.205 in
56.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,0908 RON - 20,5283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Oprire
|
1.614 in
41.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,8854 RON - 20,1093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
Cu montare cu șurub
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
19,5028 RON - 43,0116 RON | 158 În stoc |
PBT
|
Oprire
|
1.988 in
50.5 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
10201480 | 54,6544 RON - 123,8679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PBT
|
Oprire
|
3.386 in
86.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
39,43 RON - 89,2352 RON | 90 În stoc |
PC
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
34,0906 RON - 77,3651 RON | 1 În stoc |
PP
|
Oprire
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
72,7539 RON - 164,7848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
POM
|
Oprire
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
22,7408 RON - 51,6698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
2.087 in
53.0 mm
|
Negru
|
Cu montare cu șurub
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
41,1277 RON - 93,4246 RON | 87 În stoc |
PBT
|
Oprire
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
61,6095 RON - 139,5085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PBT
|
Oprire
|
4.173 in
106.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
61,6841 RON - 132,644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
POM
|
Oprire
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
31,7096 RON - 31,7096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
2.52 in
64.0 mm
|
Fildeș
|
Cu montare cu șurub
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
14,088 RON - 31,9794 RON | 100 În stoc |
ABS
|
Oprire
|
1.693 in
43.0 mm
|
Negru
|
Cu montare cu șurub
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
48,383 RON - 104,0416 RON | 22 În stoc |
POM
|
Oprire
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
Cu montare cu șurub
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
96,8227 RON - 219,527 RON | 26 În stoc |
POM
|
Oprire
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
22,7408 RON - 51,6698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ABS
|
Oprire
|
2.087 in
53.0 mm
|
Fildeș
|
Cu montare cu șurub
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.