Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.
I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.
Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.
Serienummer: SR1963
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9723 kr - 1,1765 kr | 177406 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 - 0.441 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
0,7725 kr - 1,0305 kr | 6858 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
0,7794 kr - 1,0374 kr | 5998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.079 - 0.374 in
2.0 - 9.5 mm
|
||
0,8798 kr - 1,3902 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
2,6215 kr - 3,6395 kr | 3699 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
1,6872 kr - 2,3287 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,3583 kr - 0,5647 kr | 22266 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
0,4615 kr - 0,7293 kr | 173401 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
0,8171 kr - 1,2968 kr | 21911 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
2,3845 kr - 3,1514 kr | 18516 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 - 0.256 in
4.0 - 6.5 mm
|
||
2,8167 kr - 3,9184 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
1,6872 kr - 2,3287 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,3681 kr - 0,5842 kr | 13934 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,5522 kr - 0,8771 kr | 3352 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,8171 kr - 1,2968 kr | 2780 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
2,0219 kr - 2,7889 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
3,2072 kr - 4,253 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.28 in
7.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
3,6255 kr - 4,8666 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
0,3681 kr - 0,5842 kr | 27683 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,6679 kr - 1,0583 kr | 40018 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.