Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.
I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.
Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.
Serienummer: SR1963
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0012 kr - 1,5757 kr | 3880 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
2,1195 kr - 2,9283 kr | 24531 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
1,9382 kr - 3,7678 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,7725 kr - 1,0305 kr | 6858 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
0,7794 kr - 1,0374 kr | 5998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.079 - 0.374 in
2.0 - 9.5 mm
|
||
0,647 kr - 0,8617 kr | 206073 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 - 0.311 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
0,4685 kr - 0,6247 kr | 130996 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.093 - 0.094 in
2.36 - 2.4 mm
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 2000 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,967 kr - 1,1938 kr | 5000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,8574 kr - 1,0586 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
0,9723 kr - 1,1765 kr | 177406 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 - 0.441 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
0,6715 kr - 0,8291 kr | 992 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
2,1335 kr - 2,9423 kr | 15350 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.