Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Thickness | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,9305 TL - 7,9268 TL | 2000 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,9305 TL - 7,9268 TL | 1000 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
6,9305 TL - 7,9268 TL | 1440 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,0666 TL - 8,0179 TL | 48838 Stokta |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | 1673 Stokta |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
7,0666 TL - 8,0179 TL | 960 Stokta |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,0666 TL - 8,0179 TL | 3619 Stokta |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | 59 Stokta |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,5683 TL - 7,4744 TL | 1000 Stokta |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,3449 TL - 8,3871 TL | 1000 Stokta |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,3449 TL - 8,3871 TL | 1000 Stokta |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
9,1999 TL - 9,1999 TL | 25000 Stokta |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9,8097 TL - 9,8097 TL | 186 Stokta |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
10,6194 TL - 10,6194 TL | 51894 Stokta |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | 1200 Stokta |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
3,5942 TL - 4,1099 TL | 18766 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,0977 TL - 5,8287 TL | 4000 Stokta |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.