Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Thickness | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,3284 TL - 7,3284 TL | 3000 Stokta |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 15083 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 1000 Stokta |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 500 Stokta |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 1531 Stokta |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 1485 Stokta |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 1000 Stokta |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | 18995 Stokta |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,3449 TL - 8,3871 TL | 203 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | 1000 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | 135 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,0666 TL - 8,0179 TL | 1953 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
7,0666 TL - 8,0179 TL | 963 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,0666 TL - 8,0179 TL | 1002 Stokta |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | 2998 Stokta |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.