Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Thickness | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,9701 TL - 9,1158 TL | 2800 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,5683 TL - 7,4744 TL | 6000 Stokta |
|
#8-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | 6000 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | 1000 Stokta |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | 2000 Stokta |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
9,2524 TL - 9,2524 TL | 300 Stokta |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10,02 TL - 10,02 TL | 7425 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 17419 Stokta |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
11,881 TL - 11,881 TL | 10800 Stokta |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,0977 TL - 5,8287 TL | 35 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,5942 TL - 4,1099 TL | 3000 Stokta |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,5942 TL - 4,1099 TL | 20 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | 2701 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,1181 TL - 7,1181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
11,9861 TL - 11,9861 TL | 9799 Stokta |
|
#6
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
7,1181 TL - 7,1181 TL | 4000 Stokta |
|
#6-32
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
7,1181 TL - 7,1181 TL | 4838 Stokta |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.