Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,739 TL - 0,739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
|
||
1,2045 TL - 1,2045 TL | 402822 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Natural
|
|
||
2,5213 TL - 2,5213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
|
||
8,2422 TL - 8,2422 TL | 4753 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
|
||
9,2474 TL - 9,2474 TL | 3900 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
1,5005 TL - 1,5005 TL | 296604 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Black
|
|
||
2,4192 TL - 2,4192 TL | 188058 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Black
|
|
||
4,6752 TL - 4,6752 TL | 12309 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Black
|
|
||
1,5005 TL - 1,5005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natural
|
|
||
2,4192 TL - 2,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
|
||
4,6752 TL - 4,6752 TL | 23962 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natural
|
|
||
11,4084 TL - 11,4084 TL | 5116 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,5597 TL - 0,5597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,4968 TL - 0,4968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Black
|
|
||
3,6646 TL - 3,6646 TL | 14566 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
|
||
6,4208 TL - 6,4208 TL | 8361 Stokta |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Black
|
|
||
4,2873 TL - 4,2873 TL | 396 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
|
||
7,5232 TL - 7,5232 TL | 20630 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
|
||
13,5766 TL - 13,5766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Black
|
|
||
29,0927 TL - 29,0927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Black
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.