Yassı Kablo Ferrit Damarları çeşitli eklenti uzunluklarına ve MHz empedansa sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Eklenti Uzunluğu | Empedans 100 MHz | Toplam Uzunluk | Empedans 25 MHz | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,4223 TL - 59,3581 TL | 150 Stokta |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
30,5585 TL - 33,9538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
17,9838 TL - 19,9819 TL | 66 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
46,0312 TL - 51,1458 TL | 240 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,9906 TL - 8,8785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,529 TL - 11,6988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,8438 TL - 15,382 TL | 2049 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
18,1059 TL - 20,1175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,03 TL - 15,5889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,80 TL - 10,889 TL | 22 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
46,1443 TL - 51,2715 TL | 263 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
18,0089 TL - 20,0098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
17,2479 TL - 19,1644 TL | 54 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
52,8391 TL - 58,71 TL | 480 Stokta |
|
110 Ω
|
|
43 Ω
|
|
||
60,8967 TL - 67,663 TL | 859 Stokta |
|
114 Ω
|
|
45 Ω
|
|
||
50,0045 TL - 55,5606 TL | 388 Stokta |
|
90 Ω
|
|
28 Ω
|
|
||
8,9894 TL - 9,9882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
60,5309 TL - 67,2566 TL | 24 Stokta |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
4,501 TL - 5,0011 TL | 826 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
14,1652 TL - 15,7392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.