Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | A/F | D3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,32 € - 4,43 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
2,78 € - 3,70 € | 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
2,82 € - 3,76 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
2,99 € - 3,99 € | 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
4,64 € - 6,19 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
4,54 € - 6,05 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
4,43 € - 5,90 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
5,70 € - 7,60 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
5,30 € - 7,06 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
5,89 € - 7,85 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
5,39 € - 7,18 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
4,67 € - 6,22 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
9,02 € - 12,02 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
6,82 € - 9,09 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
6,43 € - 8,57 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
9,51 € - 12,68 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
3,39 € - 4,52 € | 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
3,76 € - 5,01 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
2,42 € - 3,22 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
3,68 € - 4,91 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.