Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1 025 | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,70 € - 6,17 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M6
|
||
3,63 € - 6,05 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M8
|
||
4,57 € - 7,62 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
M10
|
||
1,74 € - 2,90 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
12.0
|
M10
|
||
1,26 € - 2,10 € | 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
16.0
|
M10
|
||
1,80 € - 3,00 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M10
|
||
3,63 € - 6,05 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
20.0
|
M12
|
||
3,70 € - 6,17 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
25.0
|
M12
|
||
3,57 € - 5,95 € | 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M12
|
||
6,01 € - 10,01 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
30.0
|
M16
|
||
6,74 € - 11,24 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M16
|
||
8,77 € - 14,62 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
90.0
|
M16
|
||
16,72 € - 27,87 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
100.0
|
M20
|
||
14,74 € - 24,57 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M20
|
||
2,38 € - 3,96 € | 712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
M5
|
||
4,04 € - 6,73 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
50.0
|
M5
|
||
2,99 € - 4,99 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
M6
|
||
4,32 € - 7,20 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
50.0
|
M6
|
||
3,33 € - 5,55 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
M8
|
||
4,37 € - 7,28 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M10
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.